CHARX control modular – 适用于充电站和家用充电桩的交流充电控制器

适用于充电站和家用充电桩的交流充电控制器

CHARX control modular模式3充电控制器采用可扩展设计,是智能充电桩的核心组成部分。开放式Linux平台助力行业耦合,奠定了定制化物联网应用和智能服务的基础。免费的定期更新可确保网络安全,并提供双向充电和即插即充等新功能。校准法规的便捷实施和专业支持服务进一步完善了产品内容。

优势

  • 法律保障与高级别网络风险防范
  • 面向计费、负载管理及智能电网的未来适应性连接方案
  • 无需复杂改造即可实现经济高效的扩展性能
  • 依托更新能力确保长期兼容性与投资保护
  • 为品牌呈现与客户体验提供高度灵活性

接口、功能与可扩展性

适用于CHARX control modular交流充电控制器的手机App

通过智能手机快速调试 可在现场直接操作,无需具备知识

CHARX control modular的配置应用程序使家用充电桩、充电站乃至整个停车场充电站的调试和配置比以往更加便捷:电工可在智能手机上逐步完成EVSE控制器的关键设置,且无需具备任何专业知识。

  • 无差错调试:逐步操作,无需专业知识或任何培训
  • 设置多个充电点:通过服务器控制器集中管理,节省时间
  • 实用功能:自动为充电点命名并配置负载管理
  • 超高安全性:通过密码登录保护敏感数据与设置
  • 增值服务:可现场快速简易设置,提高生产率
CHARX control modular支持即插即充功能,并符合校准合规性计费标准

即插即充与校准法规 通过定期免费软件更新获取最新功能

即插即充,通过Hubject认证

  • 节省充电时间,提升便利性——无需使用App或充电卡
  • Hubject证书确保互操作性——无需进行自我认证
  • 通过支持ISO 15118-2标准以满足AFIR要求,便于在欧盟范围内推广
  • 根据ISO 15118-2标准进行加密,可防止篡改和滥用
  • 包含在软件发行版本1.9中

简化校准法规概念

  • 显著缩短充电解决方案的认证流程
  • 多种电能表可供选择,助力灵活设计校准法规解决方案
  • 未来更新不影响证书有效性——无需耗费高昂成本重新认证
  • 包含在软件发行版本1.8中
CHARX control modular充电控制器为部门耦合赋能

适用于可持续型智能充电桩的充电控制器 可用于物联网(IoT)应用、智能型服务和部门耦合

将电网、楼宇、本地发电机、充电站和电动汽车等涉及的诸多部门及利益攸关方耦合在一起,这对于电动汽车的未来发展愈发重要。

因此,对于使用可再生能源的可持续型电动汽车基础设施而言,通信至关重要。这包括将电动车辆集成至智能电网或智能家居中,高效且人性化的业务流程,以及适用于充电场运营商的设备和补丁管理方案。

所有这些服务均需要基于各类协议的安全通信。新一代CHARX control modular控制器、开放式Linux平台和菲尼克斯电气的专业应用知识为您提供鼎力支持,助您应对挑战。

控制器型号比较 各项特性和功能一览

结构紧凑的1000型控制器
智能3000型控制器
结构紧凑的1000型控制器

智能3000型控制器

宽度 18.8 mm 37.6 mm
可用运行模式 独立使用、客户端 独立使用、客户端、 服务器(至多可管理48个充电点)
面向充电插座/充电枪、电流接触器、RFID读取器、电能表、剩余电流监测、市电故障时解锁、可配置I/O的接口
支持OCMF,充电符合校准法规¹⁾
Linux平台、基于Web的管理、动态负载管理、以太网、USB-C、OCPP 1.6J、Modbus/TCP、MQTT、REST、OpenVPN
通过ISO 15118认证,适用于即插即充功能,未来还将支持车电互联功能(视产品型号可选)
4G/2G蜂窝通信(视产品型号可选)
WLAN(可通过USB适配器进行改装)
查看产品详情 查看产品列表

¹⁾ 仅支持1000型与3000型产品组合使用。

3D视图

即刻体验3D模型

详细查看CHARX control modular 3150型交流充电控制器。可使用自由缩放和旋转功能从各个角度查看该产品。

配套附件 根据需求,可添加额外功能

电能表
RFID读取器
剩余电流监测
电源
电能表

RFID读取器

剩余电流监测

电源

查看产品列表 查看产品列表 查看产品列表 查看产品列表

适合各类应用的可扩展解决方案 从家用单枪桩到拥有48个充电桩的停车场

CHARX control modular 1000型充电控制器的集成示例:无通信连接功能的家用单枪桩
示例1:室外停车场配备无通信连接功能的家用单枪桩。1000型控制器配备了单枪桩所必需的各种功能,如剩余电流检测、断电时解锁充电枪等功能。向RFID白名单添加用户即可授予访问权限。
CHARX control modular 3150型控制器的集成示例:智慧城市中配备无线后台接口的单枪桩
示例2:智慧城市中配备无线后台接口的单枪桩。3150型控制器内置4G调制解调器,可通过OCPP协议将充电桩无线连接至计费系统。充电桩设计紧凑,例如可集成至路灯系统中。
CHARX control modular 3100型和1000型控制器的集成示例:公司停车场配备带后台接口和终端的三个双枪桩
示例3:公司停车场配备带后台接口和终端的三个双枪桩。一个由1台3100型及1000型控制器组成的双枪桩可管理两个下级双枪桩,而每个下级充电桩则由1台3000型及1000型控制器构成。触控终端与后台系统通过3100型控制器连接。
CHARX control modular 3000型和1000型控制器的集成示例:停车场配备48个充电桩和一个带后台接口的中央控制柜
示例4:停车场配备48个充电桩和一个带后台接口的中央控制柜。1台3000型和11台1000型控制器通过DIN导轨总线连接器连接,即可构成包含12个充电桩的集群。在此设计中,3000型控制器还用于管理另外三个相同结构的集群,即管理总共48个充电桩。

负责解答各类产品和解决方案疑问的专属联系人

我将竭诚为您提供充电桩项目相关解决方案。

新产品

CHARX control modular交流充电控制器软件更新
通过智能手机App调试CHARX control modular交流充电控制器
CHARX control modular交流充电控制器软件更新

交流充电控制器现已支持OCPP 2.0.1

控制柜制造

CHARX control modular系列交流充电控制器,是智能充电桩的核心组成部分。随着1.10版本软件的发布,配备OCPP 2.0.1的3000系列控制器可支持行业目标标准,为满足未来要求奠定了基础。

主要特点

  • 软件版本:1.10
  • OCPP版本:2.0.1
  • 功能明确,并将在未来版本中进一步增强
  • 增强了可扩展性和可维护性
  • 多种安全补丁
  • 通过产品页面下载更新文件

优势

  • 支持未来要求,确保交流充电桩具备面向未来的能力
  • 采用先进OCPP架构,系统易于扩展、经久耐用且便于维护
  • 支持网络安全及监管要求,助力提高安全性
  • 具备高互操作性,可无缝集成到后台系统

适用于交流充电控制器的移动App

轻松配置CHARX control modular

依托面向CHARX control modular交流充电控制器的新款App,轻松完成充电点的调试和初始配置:电气装置安装人员可在智能手机上跟随引导逐步完成设置,无需深入掌握专业知识。

主要特点

  • 适用于Android和Apple iOS
  • 支持身份验证和负载管理设置
  • 密码保护登录
  • 通过自组织WLAN或现有网络与充电控制器相连
  • 面向自组织WLAN的兼容USB适配器:SparkLAN WUBT-239ACN(BT)

优势

  • 采用直观操作和现代化的响应式设计,助力现场的快速安装
  • 逐步引导完成各项设置,无需专业知识也能顺利完成调试
  • 通过密码保护登录,有效保障敏感数据和设置的安全性
  • 简化调试,提高生产率,为安装人员和制造商带来附加价值

现可即插即充的交流充电控制器

更新后充电更方便

CHARX control modular系列交流充电控制器是智能充电桩的核心组成部分。随着1.9版本软件的发布,CHARX SEC-3050和SEC-3150现支持即插即充 (PnC),可对充电过程进行自动验证和支付。

主要特点

  • 软件版本:1.9
  • Hubject认证
  • 支持ISO 15118-2标准
  • OCPP版本:1.6J
  • 多种安全补丁
  • 通过产品页面下载更新文件

优势

  • 自动启动充电过程,无需App和签账卡,省时又方便
  • Hubject证书确保与车辆和后台系统的互操作性,无需自行认证
  • 支持ISO 15118-2标准,因此符合AFIR法规,有助于在欧盟范围内推广充电桩
  • 采用符合ISO 15118-2标准的加密技术,可防止篡改、滥用和未经授权的访问

技术常见问题解答 有关CHARX control modular的常见技术问题解答

支持哪些接口和协议?
CHARX control modular提供多种接口,包括以太网、WLAN(通过USB适配器)、Modbus/TCP、OCPP 1.6J、MQTT及REST-API。这使得控制器能够灵活集成到各类后台系统、能源管理系统及物联网系统中。

安装与调试是否便捷?
凭借即插即用模块、直插式连接技术及基于网页的配置功能,安装过程尤为快速简便。WLAN功能还支持无线调试与维护——无需复杂布线。

如何确保与外围设备的兼容性?
控制单元支持多种电能表(符合校准法规的MID认证)及其他外围设备,例如RFID/NFC模块和直流剩余电流监测装置。模块化系统架构可轻松集成和替换不同部件。

__有哪些扩展选项? __
CHARX control modular可智能控制和管理多达48个充电点。系统架构采用灵活可扩展设计——从单个电动汽车充电器到大型充电站均可覆盖。

如何确保符合国际标准(包括未来标准)?
控制器符合IEC 61851、ISO 15118及无线电设备指令(RED)等现行标准。同时,其还符合《替代燃料基础设施法规》(AFIR)和《网络弹性法案》(CRA)的要求。定期发布已签名的软件更新,确保新的法规与技术需求能够及时实施。

是否支持智能服务与物联网应用功能?
支持,开放式Linux平台可助力客户定制化物联网应用、智能服务与部门耦合的开发与集成。这表明充电桩能够适应未来需求并实现独立扩展。

更新与运行期间如何保障安全性?
更新通过RSA-PSS签名和SHA-512哈希算法进行安全验证。该控制器具备基于角色的访问控制、首次登录强制密码变更机制,并配备暴力破解防护措施。

充电点如何进行管理?
基于网页的管理控制面板可便捷地对所有充电点进行配置、监控与维护——支持本地与远程操作。状态显示和故障诊断功能随时可用。

如何确保互操作性?
借助支持开放标准与协议(OCPP、Modbus、MQTT、REST),该控制器可兼容大量(制造商独立的)后台系统、能源计量设备及外围设备。

CHARX control modular具备哪些特色功能?
相较于其他解决方案,CHARX control modular凭借开放式Linux平台、模块化硬件、全面协议支持、定期安全更新及简易扩展性等优势脱颖而出,成为适用于所有交流充电应用的灵活且面向未来的解决方案。

如何将充电点安全集成到IT和能源管理系统中?
菲尼克斯电气交流充电枪支持多种接口和协议,包括OCPP、MQTT、Modbus/TCP及REST。这使其能够无缝集成至后台系统、智能家居系统及楼宇管理系统——包含安全通信和可选VPN连接功能。

充电桩如何防范网络攻击?
控制系统遵循安全设计原则开发:默认仅激活必要接口,密码必须安全设置,所有连接均可加密(例如通过TLS或VPN)。安全更新和安全相关事件的记录是理所当然的功能。

能否安全地远程监控和维护充电点?
可以;集成的加密OpenVPN解决方案可确保受保护的远程访问。该功能仅在需要时(按需)激活,可保护充电桩免受未经授权的访问。由此便可安全高效地远程执行维护、诊断及更新操作。

负载管理如何运作?其灵活性如何?
该系统可将可用连接负载智能且均衡地分配至最多48个充电点。其可识别新车辆,考虑动态负载(如光伏系统及其他负载),并自动调配闲置容量。这表明每次充电过程均可得到适当控制,且电网接入点得到可靠保护。

充电点如何保持技术与法规的持续更新?
定期软件更新确保新功能、安全标准及法规要求(如ISO 15118、AFIR、校准法规)能及时实施——且不影响认证有效性。

有哪些定制选项?
控制器配备灵活的功能模块(如事件动作),可定制操作逻辑与设计方案。