您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

功能性楼宇的供电、保护和监测

功能性楼宇的自动化转型意味着待供电智能设备的数量在不断增加。本目标旨在优化电源效率并防止系统故障。针对功能性楼宇的供电、保护和电能监测,COMPLETE line提供全套解决方案。

可靠的功能性楼宇电源架构

交互式图像映射:可靠的功能性楼宇电源架构
防雷和电涌保护器
I+II+III类防雷和电涌保护器可靠保护电气装置免受电涌电压损害。配有数字量输出的可选遥信模块负责发送脱扣和维护要求信号。
了解更多信息
防雷和电涌保护器
电能监测
随着电力负载数量的增长,能源优化潜力也在增加,因此需进行监测。可通过各类接口集成至配套网络的EMpro电能监测设备正是合适之选。
了解更多信息
电能监测
直流电源
电动门系统、报警系统、通知系统以及其他安全和舒适系统通常采用直流供电。为此需转换交流电压。过去,不同系统所需电压电平各异。TRIO或QUINT POWER电源可为上述系统提供不同性能等级的细分解决方案。
了解更多信息
直流电源
DC UPS
QUINT和TRIO POWER提供配备UPS、冗余系统和备用电池的各类系统解决方案。由此即可按需可靠防范电气系统故障。
了解更多信息
DC UPS
设备断路器
热式、热磁式和电子式断路器可在直流电路中提供理想防护。
了解更多信息
设备断路器
电池存放
COMPLETE line系列电池储能系统针对电源解决方案进行优化,助力提高系统可用性。
了解更多信息
电池存放
配电接口
DIN导轨安装插座支持直连230 V设备,可作为维护工作时的电源。
了解更多信息
配电接口
终端设备保护插座
针对距离受保护主配电网10 m以外的负载,建议加装微型保护装置。
了解更多信息
终端设备保护插座
交流电涌保护
尤其对于户外装置而言,必须保护家用充电桩、户外照明系统、水泵和光伏系统等负载免受电涌电压损害。某些情况下,此类设备出厂前已预装电涌保护器;其他情况下则需要客户加装电涌保护器。
了解更多信息
交流电涌保护
适用于光伏系统的电涌保护器
光伏系统交直流侧均需防护。完全预制型汇流箱可大幅简化连接作业。特殊光伏连接器也能实现安全连接。
了解更多信息
适用于光伏系统的电涌保护器
工业网络和安全
欲实现高效且满足未来需求的楼宇运营,就需要全面的智能联网。COMPLETE line推出安全通信解决方案,适用于功能性楼宇。
了解更多信息
工业网络和安全
连接
从馈电、电位分配、出线回路布线、潮湿室内空间的布线到户外布线,COMPLETE line可为楼宇安装提供多种高效布线解决方案。
了解更多信息
连接
控制和开关
功能性楼宇的楼宇管理系统必须集中控制各类应用,例如IT安全、房间自动化、暖通空调 (HVAC) 和供电方案。借助Emalytics楼宇管理系统和相关组件,COMPLETE line助力打造可控制和开关所有应用的平台。
了解更多信息
控制和开关

I+II+III类防雷和电涌保护器可靠保护电气装置免受电涌电压损害。配有数字量输出的可选遥信模块负责发送脱扣和维护要求信号。

针对距离受保护主配电网10 m以外的负载,建议加装微型保护装置。

尤其对于户外装置而言,必须保护家用充电桩、户外照明系统、水泵和光伏系统等负载免受电涌电压损害。某些情况下,此类设备出厂前已预装电涌保护器;其他情况下则需要客户加装电涌保护器。

光伏系统交直流侧均需防护。完全预制型汇流箱可大幅简化连接作业。特殊光伏连接器也能实现安全连接。

电动门系统、报警系统、通知系统以及其他安全和舒适系统通常采用直流供电。为此需转换交流电压。过去,不同系统所需电压电平各异。TRIO或QUINT POWER电源可为上述系统提供不同性能等级的细分解决方案。

QUINT和TRIO POWER提供配备UPS、冗余系统和备用电池的各类系统解决方案。由此即可按需可靠防范电气系统故障。

热式、热磁式和电子式断路器可在直流电路中提供理想防护。

随着电力负载数量的增长,能源优化潜力也在增加,因此需进行监测。可通过各类接口集成至配套网络的EMpro电能监测设备正是合适之选。

DIN导轨安装插座支持直连230 V设备, 可作为维护工作时的电源。

各类设备的分配电和连接解决方案请见“连接”功能单元。