您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

功能性楼宇的连接

COMPLETE line为楼宇安装提供多种高效连接解决方案。从馈电、电位分配、出线接线到潮湿室内和户外布线均有涵盖。

交互式图像映射:功能性楼宇的连接技术架构
馈入
UDB ...系列分支模块可轻松分接35 mm²以下主电源线的电压。
了解更多信息
馈入
电位分配
PTVFIX模块采用侧面直插式连接以实现直接布线,同时兼具成熟PTFIX配电块的优势,可灵活分配负载和控制电流,性价比高。
了解更多信息
电位分配
出线接线
CLIPLINE complete提供多种出线接线方案。KNX建筑安装端子尤其适合此类应用。
了解更多信息
出线接线
光伏连接器
SUNCLIX连接器适于连接各类光伏系统和汇流箱, 助力实现光伏系统的快速无误连接。
了解更多信息
光伏连接器
屏蔽电位接地
SCC屏蔽夹操作快速简便,安全消除干扰,是屏蔽产品的理想之选。所有屏蔽夹无需工具,单手即可安装。
了解更多信息
屏蔽电位接地
插拔式安装
菲尼克斯电气安装用连接器及电缆可轻松、灵活地连接电缆。根据具体应用,可选用简单的电缆连接、便捷的配电连接或紧凑型设备连接。
了解更多信息
插拔式安装
户外安装
连接器壳体坚固耐用,防护等级高达IP69K,在户外和潮湿环境中均可实现可靠电力传输。
了解更多信息
户外安装
供电、保护和监测
功能性楼宇的楼宇管理系统必须供电稳定,配备保护措施,并可监测其耗电量。针对功能性楼宇的供电、保护和电能监测,COMPLETE line提供全套解决方案。
了解更多信息
供电、保护和监测

整栋建筑的全部负载仅流经数个端子后便会到达馈入点。这对热管理提出了特殊要求。同时根据安装情况,可用于馈入装置的空间也十分有限。因此,所用解决方案必须单独适配可用空间。针对可用安装空间和各类电源系统配置,模块化主线分支模块均可按需调整。

有效空间利用在电位分配中也发挥着重要作用。改造改装过程中常出现空间不足的问题。在此情况下,PTFIX配电块提供不同位数和安装方式的可扩展解决方案,使用十分灵活。新款PTVFIX模块采用侧面进线设计,大幅节省接线空间。

主配电网络的KNX出线接线配置是实现楼宇自动化的先决条件。采用COMPLETE line系列KNX建筑安装端子,主配电网络可打造多种出线方式和清晰布局,同时符合EIB(欧洲安装总线)标准。PTFIX产品组合涵盖不同配置的预制KNX模块。

在控制箱外,安装所需防护等级更高,根据安装位置甚至可高达IP68。而常规分接箱的相应布线操作十分耗时且成本高昂。IP68快速电源分配器以其快速、简便和经济的组装方式成为了理想替代方案。在维护或维修时,使用该连接系统更换用电设备将大幅缩短停机时间。COMPLETE line产品组合提供采用成熟螺钉连接的PRC 系列(接线容量达6 mm²)、采用快速免剥线连接的QPD电源分配器和配备便捷弹簧连接的IPD系列等。

在光伏连接领域,应用对直流电缆有特殊要求。SUNCLIX连接器适于连接各类光伏系统直流侧和汇流箱, 助力实现光伏系统的快速无误连接。

电气安装和电子元件
适合电气安装日常操作的产品

我们的电气安装用产品种类齐全,可为诸多应用提供出色支持。从布线到适配的电涌保护器,再到合适工具,我司的耐用型产品和创新解决方案助力提高电气安装效率。

即刻了解各类产品
控制柜前手持压线钳的安装人员