适用于楼宇安装的接线端子和FIX模块 菲尼克斯电气推出种类齐全的接线端子和多种型号FIX模块,适用于配电装置安装和各设备接线。即刻了解菲尼克斯电气高品质产品。
产品任君选择。菲尼克斯电气提供采用直插式连接技术的PTI建筑安装端子以及螺钉式UTI建筑安装端子,适用于配电板布线,满足多种操作要求。
此外,产品系列还包括采用新型Push-X技术的接线端子。此类接线端子支持单手免工具接线,操作十分省力。免冷压头设计可节省大量成本。
建筑安装端子和标准模块化接线端子均具备多种功能。整个模块化接线端子系统共用同一套标准化附件,助力实现灵活接线。
KNX建筑安装端子是实现便捷、清晰KNX楼宇自动化应用布线的理想选择。使用FIX模块系统,轻松节省中性导线和保护导线的配线时间及安装空间。
- 直插式接线端子,免工具快速接线
- Push-X接线端子,节省时间,接线轻松
- 螺钉式接线端子,节省布线空间
- FIX模块系统结构紧凑,安装快速
- 适用于各类接线端子和FIX模块的标准化附件
采用Push-X技术的接线端子
接线端子采用Push-X技术,可轻松连接带或不带冷压头的刚性以及柔性导线。产品接线区已预压紧,因此细线径的柔性导线也可轻松、快速地完成插接。使用者仅需将导线插至接线区底部即可。按压接线区底部的锁紧机构,触点弹簧随之松开并迅速卡住导线。接线端子现有额定接线容量为2.5、6、10和16 mm²的型号可供选择。除各类直通式接线端子、多导线接线端子和双层接线端子外,产品组合还包括功能接线端子和分断接线端子。
PTFIX配电块
越来越多的现代化设备配备了剩余电流装置 (RCD) 和剩余电流动作微型断路器 (RCCB)。难点在于如何在狭小空间内将位于RCD下级的中性导线转接至楼宇布线中。紧凑型PTFIX配电块支持横向安装,因此可节省中性导线、PE插座和其他电位的安装空间。
此外,PTFIX还提供其他功能,安装方式多样,可轻松应对安装困难的环境。配电块可选颜色多达十一种,进而实现清晰配线和电位识别。产品采用直插式连接技术,无需工具即可连接带冷压头的刚性及柔性导线。PTFIX配电块,节省时间、成本和空间。
FIX设备接线端子
FIX设备接线端子可高效完成紧凑接线,尤为适用于楼宇安装。PTVFIX设备接线端子的每两个接线点支持一个电位,这意味着相线、中性导线和保护导线可在单个紧凑的模块中进行接线。配电块等设备接线端子采用CLIPLINE complete系统的标准化附件,具体包括安装适配器、在线选型软件以及统一的测试和标识附件。端子额定接线容量达2.5 mm²,可连接线径在0.14到4 mm²之间的导线。
PTI和UTI建筑安装端子
使用PTI和UTI建筑安装端子,快速打造紧凑型楼宇配电板,接线容量可达16 mm²。产品系列包括:
• 建筑安装端子
• 中性导线分断端子
• 适用于中性导线汇流条的馈电模块
• 分断和刀闸分断接线端子
• 建筑安装接地端子
建筑安装端子可实现长期稳固的导线连接,依托便捷操作亦可减少安装时间和错误,是楼宇安装不可或缺的一部分。
中性导线分断端子能够安全、轻松地断开中性导线,在维护和故障排除时尤为实用。
馈电模块 (PTI 16-NLS...) 适用于中性导线汇流条,无需工具即可轻松连接中性汇流条。
分断接线端子适用于分断单独回路,可助力实施测量操作,并符合DIN VDE 0100-0108和DIN VDE 0100-718标准。
KNX建筑安装端子
配电板空间愈发紧张,这在KNX总线系统采用星形布线时尤为明显。PTTBS 1,5/S系列双层接线端子的宽度仅为3.5 mm,采用彩色编码,可根据导线颜色清晰分配接线点。
在端子各层的双通道桥接井中,电位可通过标准桥接件以任意方式进行桥接。由此即可在宽度仅7 mm的配电板上轻松配置主电源,并为KNX总线系统预留接线位。
安装材料整齐存放
Sortimo L-BOXX可安全存放安装材料和工具,布局井然有序,提高了工作场所的生产效率。菲尼克斯电气入门套装配备实用的Sortimo L-BOXXes® 102或L-BOXX® mini,不仅价格实惠,还支持定制化材料选型。
BOXX亦在供货之列,适用于PTI建筑安装端子、FIX模块、KNX接线端子以及THERMOMARK GO移动式打印系统。
PTI建筑安装端子和KNX接线端子 适用于智能配电板接线的建筑安装端子
- 相线、中性导线和接地导线接点的清晰接线
- 只需断开中性导线即可快速测试
- KNX接线端子采用彩色编码,实现直观的KNX控制装置接线
Push-X技术 实现快速、免工具接线的创新技术
- 免工具直插式连接技术,缩短安装用时
- 预压紧触点弹簧实现省力的单手操作
- 灵活安装各类带和不带冷压头的导线
- 触点弹簧易于松开和预压紧
- 完全兼容CLIPLINE complete接线端子系统
FIX配电块 适用于楼宇安装的FIX模块系统,实现灵活解决方案和各类任务
- 模块型号多样
- 用于配电柜、现场电位分配以及设备连接
- 例如,连接电动百叶窗、报警系统和加热回路分配器
PTVFIX配电块 专用于扁平电位分配布局的侧面进线型配电块
- 直插式连接,免工具安装
- 在配电箱等空间有限的场合也能实现清晰布局
- 支持DIN导轨安装、安装板安装和粘贴式安装等,安装方式更灵活