功能性楼宇中的控制和切换

菲尼克斯电气推出楼宇管理系统,为楼宇数字化基础设施的各个核心元件提供了统一平台。作为COMPLETE line系列产品,Emalytics采用基于物联网的框架,实现各子业务数据的需求导向型控制、评估和处理。

交互式图像映射:功能性楼宇中的控制和切换
室内控制
通过Emalytics楼宇管理系统,我们为您的楼宇数字化基础设施的所有核心元件提供一个平台。
了解更多信息
室内控制
控制器
楼宇管理系统的核心要素是ILC 2050 BI楼宇物联网控制器。搭配使用一系列配套模块,该控制器链接了现场侧通用总线协议与开放的物联网 (IoT) 世界。
了解更多信息
控制器
I/O
Inline系统由PLC、总线耦合器和用于控制柜的I/O组成,可轻松、经济地实现应用自动化。
了解更多信息
I/O
信号匹配
宽度仅为6 mm的MINI Analog Pro信号隔离变送器采用可插拔连接技术,可在有限空间内轻松安装和调试。
了解更多信息
信号匹配
继电器
固态继电器确保了系统自动化中的可靠切换和其他操作。菲尼克斯电气提供各类固态及机电式继电器,有插拔式或完整模块型号可供选择。
了解更多信息
继电器
马达控制
马达启动器可实现快速可靠的马达切换和换向。菲尼克斯电气马达启动器可对异步马达和直流马达进行切换及换向操作。
了解更多信息
马达控制
安全通信
欲实现高效且满足未来需求的楼宇运营,就需要全面的智能联网。COMPLETE line推出安全通信解决方案,适用于功能性楼宇。
了解更多信息
安全通信

Emalytics楼宇管理系统支持对应用进行集中编程,例如IT安全、房间自动化、暖通空调 (HVAC) 和公用设施方案。所有操作均可在运行过程中实施,不受限制。

使用ILC 2050 BI楼宇物联网控制器,高效实现楼宇自动化。依托适配I/O组件,控制器扩展模块可轻松构建模块化的自动化站点,适用于几乎所有楼宇自动化基础设施领域的任务。

信号隔离变送器和测量变送器确保测量和控制技术中的信号传输不受干扰。

继电器是在自动化领域中实现多种功能的电控开关。

马达启动器可实现快速可靠的马达切换和换向,操作静音无磨损。菲尼克斯电气马达启动器可对异步马达和直流马达进行切换及换向操作。

携手塑造数字化转型
智能化、数字化和前瞻性

欲实现高效且满足未来需求的楼宇运营,就需要全面的智能联网。我们将在电子文档中介绍如何通过楼宇自动化的数字化转型实现上述目标。

即刻查看电子文档
电子文档 – 智能楼宇