数据驱动的可持续发展 数据驱动解决方案成就可持续发展:制定明智决策、优化运行过程、提升业务能力并保持长期成功,携手逐步达成净零目标。

可持续工厂的利益相关方

数据透明度是提高效率和可持续性的关键

数据是可持续工厂的基石。用户必须首先收集和评估数据,尽可能提高能耗和过程的数据透明度。这是迈向可持续发展的第一步。只有知道资源消耗在哪,才能制定措施减少能源消耗及优化过程。除了实施符合严苛网络安全要求的全新技术,融合运营技术 (OT) 与信息技术 (IT) 之外,可持续性相关法律要求也在不断提高。依托数字化工厂方案,菲尼克斯电气为各决策者提供一站式可扩展解决方案,助力应对未来工厂的日常挑战,适用于现有系统以及新系统。

PLCnext Technology的开放性有利于操作技术 (OT) 与信息技术 (IT) 的安全融合,便于多接口操作。现在,我们不仅可以提高生产效率,提升可持续性,还能保护知识产权。

Vishal Patil先生 - Serum Institute of India, 信息技术和自动化部总经理
Vishal Patil,印度血清研究所信息技术和自动化部总经理

逐步实现可持续的未来 数字化工厂解决方案具备开放性、可扩展性和安全特性,采用基于简单接线端子到智能服务的灵活模块化设计,助力减少温室气体排放,提高可持续性

能耗数据图标
数据评估图标
数字化工厂网络安全图标
MLnext控制面板图标
能耗数据图标

通过可扩展性和数字化提高可持续性:
能源成本在总生产成本中约占10%。在能源密集型行业,这一比例可高达40%。更有效地利用宝贵的资源不仅能降低成本, 还可减少气候有害气体排放,增加公司的可持续性足迹。
即用型数字化工厂解决方案可大幅提高各项能耗数据的透明度。

  • 集成和互操作性:控制柜解决方案支持无缝集成到现有系统,对于现有基础设施需要不间断运行的棕地应用,该方案是应用进行现代化改造的理想选择。
  • __模块化和灵活性:__从接线端子到复杂的智能服务,这类模块化产品支持灵活应用,可根据具体要求调整。
  • __依托数字化满足未来需求:__使用数字化和定制化解决方案,打造满足各类应用的定制化解决方案。

数据评估图标

无需过多介入作业,亦不会失去证书或认证,即可重塑现有系统。从简单的接线端子到复杂的智能服务,菲尼克斯电气为小型和大型工业系统提供可扩展的解决方案。应用案例包括多种Data Collection Box,以及用于安全数据通信的Secure Edge Box。

可扩展解决方案:
Data Collection Box为智能集成提供合适的解决方案。PLCnext Control、I/O以及测量模块可一同集成至紧凑壳体中,支持智能定制化组合搭配,进而快捷安装到数字化工厂的现有设备和系统中,且不会失去任何CE或UL认证。

解决方案兼顾可扩展性和数字化功能,助力优化过程,提高效率和安全性。

有关数据收集的更多信息
数字化工厂网络安全图标

运营技术 (OT)、边缘、信息技术 (IT) 和云端的数据处理:使用所存储的规范化数据,提高整体设备效率 (OEE) 和可持续性。无论是绿地还是棕地应用,菲尼克斯电气均可提供支持,助力优化数据运用,减少介入作业。
数据可传输至任意OT、IT或云端系统。开放式可扩展解决方案不受数据类型限制,支持无缝处理各类数据。使用符合CRA法案的边缘解决方案保护您的数据安全。

有关运营技术 (OT) 与信息技术 (IT) 融合的更多信息
MLnext控制面板图标

基于人工智能的数据分析便可从中发掘出隐藏潜力。例如,为及时检测出工厂中的异常状况,MLnext解决方案使用机器学习评估数据,并快速、轻松、准确地实施优化。用户可了解空气和水等介质的概况。相较于手动数据分析,基于机器学习的数据分析具有多种优势。除自动数据评估外,该方法适用范围可扩展至整个生产过程,优势明显。

有关异常检测的更多信息
全新电子文档
数据驱动的可持续发展:数据成就更加智能的管理

您想了解有关数据驱动型可持续发展的更多信息吗?欢迎查看电子文档“数据驱动的可持续发展 – 数据成就更加智能的管理”。了解数据驱动型技术如何助力工业实现更高效的可持续发展。电子文档重点介绍了公司如何通过数字化、自动化和智能数据分析优化生产过程,从而降低能耗,获得长远的经济效益。

跳转至电子文档
“数据驱动的可持续发展”电子文档封面
数字化工厂标志

优势

  • 减少温室气体排放,实现环保目标指令要求
  • 研发从运营技术层 (OT) 到信息技术层 (IT) 的现场连接,助力使用工业物联网平台的附加服务
  • 从单个生产线和工艺区直至单个传感器,简单、快速地实现各项能耗数据的透明化
  • 依托Data Collection Box收集数据,生产运行不间断,CE/UL认证不丢失
白皮书
立即行动:打造可持续工厂的六个步骤

有了自身产生的数据,您就掌握了当下打造可持续工厂的关键。该免费指南将提供简单且具体的可实施措施,助力客户迈出实现可持续发展未来的重要第一步。

获取白皮书
净零

各项数据一目了然:效用测量和报告 从传感器到云端:兼容各类工厂和应用的测量及分析解决方案

系统概览——数字化工厂