轻松快速完成数据收集 Data Collection Box助力智能数据采集,涵盖传感器、测量模块以及云端

生产应用中的Data Collection Box

挑战


工厂

完成数据采集,生产运行不间断

数据是顺利实现生产数字化的关键。每天都有不计其数的信息从数据中产生。这些信息可用于优化生产、塑造新商业模式等等。此类数据应可实时提供并待随时评估。为提高生产率,必须实施跨工厂但亦可单独调整的数据收集方案。这一方案还应兼容新旧系统。特别是在棕地工厂中,MQTT和OPC UA等适配标准接口并非随处可用。在工业物联网和大数据领域,工厂现可提供大量待采集的数据。诸如温度、水、压力状态或数据等测量值以往均记录到本地并单独评估,现在数据经收集、整合后将采用整体评估。由此可全面了解生产中机器、系统和过程的实际状态。除提供所用资源的概况外,评估操作还可识别出潜在的过程或质量问题,进而释放全新潜力。工厂仅有采取上述措施方可逐步转变为可持续、减少二氧化碳排放的零碳工厂,提高整体设备效率 (OEE)。

解决方案


生产期间使用平板电脑的人员

高数据透明度助力优化过程和可持续性

高效数据采集对生产过程的高数据透明度至关重要。生产过程由此才能可持续和高效。Data Collection Box可收集大量能源和过程数据,而不会影响或干扰运行操作。产品凭借其紧凑型模块化设计和多种型号,助力轻松实施绿地和棕地应用。

轻松适配不同应用 使用Data Collection Box轻松应对各种挑战

Data Collection Box可通过多种方式收集绿地和棕地工厂的能源与过程数据。收集的数据主要存储在本地,稍作调整后亦可传输至IT或云服务,如 PROFICLOUD。菲尼克斯电气提供标准或深度定制型号产品以供选择。定制范围并不仅限于硬件,还包括软件。

在选择合适的Data Collection Box时,只需执行以下两个步骤。

第1步:您想采集哪类数据? 适用于各种数据类型的设备

电能监测设备
远程I/O系统
PLC(控制器)和I/O
电能监测设备

菲尼克斯电气产品种类齐全,适用于采集设备和系统的能源数据。用户可按需选择合适的测量设备及配套组件。例如 ,EMpro电能监测设备可将数据从本地传输至网络或直接传输到云端。了解各类智能数据收集产品,为可持续能源管理奠定基础。

了解有关电能监测的更多信息
远程I/O系统

需要采集系统特定过程的持续时间 等过程数据时,菲尼克斯电气的远程I/O系统便是Data Collection Box的理想之选。其中重点产品是Axioline F和SE I/O系统。

了解有关远程I/O系统的更多信息
PLC(控制器)和I/O

为采集和处理所需生产数据,除I/O系统外,还需配备合适的控制器、工业PC机 (IPC) 或嵌入式PC机 (EPC)。PLCnext Technology控制器和EPC可助力打造各类不同设计。一系列功能强大的IPC则进一步完善了产品组合。

了解有关PLC和I/O的更多信息

第2步:哪种Data Collection Box适合您的项目? 已预配置或者需要定制?根据具体设计选择合适产品。

预制Data Collection Box
定制型Data Collection Box
带有问号的定制Data Collection Box
PLCnext Store中的各类数据归一化和数据分析App
预制Data Collection Box

菲尼克斯电气提供多种预制的标准化解决方案。方案已通过诸多测试,只需稍加设置参数即可用于各类应用。Data Collection Box启动更轻松。

此外,产品还通过了CE认证。我们可按需提供 UL或CCC等替代认证。

定制型Data Collection Box

若标准化产品均无法完全满足需求,则可以预制解决方案为基础定制新型号。

用户仅需选择数据处理、过程和能源数据收集模块,以及所需类型的壳体。解决方案还支持集成第三方组件。

带有问号的定制Data Collection Box

即便已有具体要求和应用场景,菲尼克斯电气仍将携手客户一同研发全新Data Collection Box。用户可自由选用数据处理、过程和能源数据收集模块,以及壳体和其他参数。Data Collection Box由此可完全适配应用需要。

PLCnext Store中的各类数据归一化和数据分析App

Data Collection Box旨在用于OT领域的数据收集。产品还可借助PLCnext Technology开放式控制平台便捷扩展功能。这意味着可通过__工业物联网框架__实现OT领域之外的数据交换。该框架可用于访问任意IT或云系统,实现不受限制的数据交换。除现有OT、IT和云连接器外,用户还可单独添加自有连接器。

此外,__MLnext__还提供机器学习软件,借助神经网络轻松评估庞杂将数据。软件型号多样,支持手动、半自动或自动评估。通过基于人工智能的算法即可实现适当优化,如优化 数字化工厂的过程。

优势

  • 从现成解决方案到定制设计,我们为您提供符合应用和需求的理想产品。
  • 智能产品可采集过程和能源数据,确保轻松、无误地启动生产操作。
  • 可选的工业物联网框架扩展组件实现OT到IT和云服务的顺畅数据交换。
  • 可选MLnext AI扩展组件智能分析大量数据,快速实现针对性优化。

凭借个性化可扩展设计,菲尼克斯电气根据客户需求和资源量身定制解决方案,让诸多客户享受到覆盖全球的多站点数据收集方案优势。

Markus Kick - Phoenix Contact, 商务拓展经理
Markus Kick

PLCnext Factory的高效数据采集 轻松测量能耗水平

在位于德国巴特皮尔蒙特的PLCnext Factory中,电子产品生产过程中平均每天会记录270万个数据点。Data Collection Box早已应用于诸多环节,以便打造资源节约型生产。菲尼克斯电气专家商讨当前数据收集相关的挑战。您还可了解相应型号产品是如何实际应用中实现便捷集成。

联系人


数字化工厂专家团队集体照
Your experts for the digital factory
全球数字化工厂行业管理部
我们将竭诚为您提供支持,助力打造高效、可持续的安全工厂。

产品


集高性能组件于同一紧凑壳体

Data Collection Box图片
电源装置
UNO POWER系列电源凭借其设计和高功率密度,功率可达960 W,尤为适合安装在空间有限的控制箱中。
了解更多信息
电源装置
PLCnext Technology
PLCnext Technology开放式控制平台让应用更灵活。用户可根据用途和所需达到的应用性能,选用控制器或EPC。
了解更多信息
PLCnext Technology
远程I/O
菲尼克斯电气的远程I/O系统具有IP20和IP65/IP67防护等级,适用于所有常见总线系统和网络。它们可直接从Data Collection Box中收集所需过程数据。
了解更多信息
远程I/O
能源测量模块
菲尼克斯电气能源数据测量产品种类齐全,后续还将新增其他模块。
了解更多信息
能源测量模块
可定制壳体
Data Collection Box采用紧凑型壳体,支持安装到系统或地面上。此外,壳体还有塑料和不锈钢等多种材质可选,可根据相关环境条件进行配置。
控制柜前手持平板电脑的人员

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您商讨,携手打造理想的解决方案。