为了确保疫苗如期交付,避免高昂的停机损失和资源浪费,在任何情况下避免系统故障都至关重要。依托过程透明化和异常检测,即可在问题出现前发现并消除诸如材料老化等原因引发的新问题。
高效可持续:棕地生产设施 凭借安全的全数字化系统,在工程设计和实施过程中可节省60%的时间。
客户概况
印度血清研究所
位于浦那的印度血清研究所是世界上最大疫苗生产商之一。该研究所每年生产约15亿剂疫苗,并销往世界各地。
1966年,Cyrus Poonawalla博士创立了印度血清研究所,旨在生产能够拯救生命的免疫生物制剂。在这之前,此类生物制剂在印度供不应求,进价高昂。
挑战
数字化和提高可持续性
可持续性和数字化对于棕地至关重要。关键在于优化工厂能耗,减少现有设施或新建装置的碳足迹。在这种情况下,数字化不仅带来了挑战,还提供了机遇,有助于提高效率和竞争力。数字化是基于数据实现可持续生产的关键。数据经收集后,会进行评估。由此可大幅提高能耗和过程的数据透明度。此类信息可用于制定措施,从而有效减少能源消耗并优化过程。
第一步是收集、储存和可视化300多台设备和过程中的数据,用于连接至SCADA系统。由此即可获取相关数据。该项目面临诸多挑战:如何处理多种不同的通信协议以及如何实现操作技术 (OT) 与信息技术 (IT) 的融合。采用Data Collection Box,可从现有系统中获取所需数据,而不会影响认证或持续运行。
解决方案
PLCnext Technology的开放性有利于操作技术 (OT) 与信息技术 (IT) 的安全融合,便于多接口操作。现在,我们不仅可以提高生产效率,提升可持续性,还能保护知识产权。
过程和能耗的完全透明化也是高度可持续性的关键所在,公司现在更加注重通过数据透明化提高资源利用效率,因此可根据可持续发展能力资产负债表进行进一步优化。
这可以确保产品质量一致、生产流程高效,同时节约宝贵资源。
除了数据采集和处理,菲尼克斯电气还凭借丰富的网络安全经验和符合IEC 62443标准的认证赢得了顾客青睐。在印度血清研究所,我们已经达到了SIL 2安全等级要求。这对制药公司来说至关重要,比如可以保护配方以及疫苗生产流程,避免未经授权的访问。
优势
- 提高生产率:收集、存储和可视化过程数据
- 使用人工智能和机器学习实现优化
- 通过数据透明化提高可持续性
- 符合IEC 62443标准的全方位网络安全
- 采用预配置Data Collection Box,可节省60%的工程设计时间
联系方式
产品
摘要
开放接口造就自由数据交换
该项目的一大优势在于PLCnext Technology的开放性。这能够实现多接口操作,但该操作在专用系统中是很难实现的。作为一个开放、可扩展的接口,工业物联网框架将不同类型的数据标准化。框架能够转换至客户现有的SCADA系统,实现操作技术 (OT) 与信息技术 (IT) 的融合。除了数据采集和处理,菲尼克斯电气还凭借丰富的网络安全经验和符合IEC 62443标准的认证赢得了顾客青睐。在印度血清研究所,我们已经达到了SIL 2安全等级要求。