位于IN-Campus园区的电能监测设备 高质量数据是实现高能效的第一步。为此,奥迪公司决定采用EEM-EM377电能监测设备。了解规划面临的挑战和已实施的解决方案。

服务器机房
奥迪数据中心俯视图

数据中心为奥迪公司的未来项目提供先进硬件和软件(图片来源:奥迪媒体中心)

基于数据的高能效 位于IN-Campus园区奥迪数据中心的电能监测设备

奥迪公司的IN-Campus园区项目坐落在德国英戈尔施塔特市,建于一处炼油厂旧址上。首个施工阶段包含奥迪车辆安全中心,该中心已于2023年完工。下一阶段还计划建设占地2,000 m²的新数据中心,并采用先进IT组件。作为高能耗的基础设施,数据中心必须优化能耗,助力打造可持续未来。奥迪公司决定使用菲尼克斯电气电能表。此类设备可提供高质量数据,进而为有效的能源管理奠定良好基础。在此背景下,公司能够发掘节能潜力,实施能效提高措施。

数据中心冷却系统的阀门

自有冷却系统:冷却系统发电,以及根据季节、功率和需求为服务器机房分配冷量,实现恒定温度(图片来源:奥迪媒体中心)

挑战 助力优化能耗的能源管理系统

数据中心的室内环境必须始终保持恒温。由于安装的大功率电子设备会产生大量热量,冷却系统因此成为了耗电大户。鉴于能源成本上涨和减少碳排放的需要,奥迪公司面临着降低数据中心高能源需求的挑战。数据中心的规划、建设和运营均依照DIN EN 50600标准,并支持集成能源管理系统。奥迪公司携手Congiv公司开发了专用能源管理系统 (EMS),不仅能够降低数据中心的高能源需求和成本,还可保护环境。EMS可记录、整合、可视化和分析各项能源相关数值。

每个电能表支持记录约60个电气数值,包括电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、电能 (kWh) 以及功率因数 (cosPhi)。单个分接单元安装有四台三相电能表,可收集多达240个测量值。

Christian Kraus - AUDI AG,
Christian Kraus的照片

图片来源:奥迪媒体中心

四台电能表通过服务器机架安装到分接单元

EEM-EM377系列电能表通过MID认证,可用于在不超过500 V/80 A的电网中测量有功功率(图片来源:奥迪媒体中心)

解决方案 通信型电能表助力有效能源管理

菲尼克斯电气为数据中心提供了1,200台三相电能表 (EEM-EM377),用于监测和控制能效。该款电能表外形紧凑,易于配置,支持测量多种电气数值。汇流条系统连接了服务器、存储和网络组件,EEM-EM377借此通过以太网将数据传输至EMS。物联网网关技术先进,基于工业Raspberry Pi树莓派计算机,支持连接和管理受到实时处理与监测的电能表数据。此类数据有助于奥迪公司优化能并改善能效,助力打造实现全面电气化和可持续供电的未来全电气社会。

下载
完整应用案例报告

您想获得有关打造节能数据中心的更多信息吗?欢迎了解奥迪公司采用的措施和解决方案。从中汲取技术应用的灵感,尽享技术带来的优势。

立即下载
应用案例报告:位于IN-Campus园区的电能监测设备

成果

菲尼克斯电气的EMpro设备可轻松集成到现有系统,助力高效运用采集的数据。EEM-EM377电能监测设备可为奥迪公司提供所需数据。通过数据评估制定措施,进一步提高能效。降低计算机中心的能源需求也有助于推动全电气社会发展。全电气社会是指采用可持续方式,供应充足且经济实惠能源的社会。依托产品、解决方案和服务,菲尼克斯电气助力各行各业朝此战略方向发展。