适用于工商业及源网侧储能系统的产品解决方案 菲尼克斯电气推出配套产品解决方案,确保用于贸易、工业和电网维护的高容量电池储能系统运行可靠。

位于工业厂房前的菲尼克斯电气员工以及电池储能系统

工商业及源网侧储能系统在现代供电网络中发挥着关键作用。储能系统可存储海量电力,并支持按需取用。此类储能系统能够补偿发电波动,实现稳定、可靠的供电,并推动普及了风能和太阳能等可再生能源。使用基于电网的源网侧储能系统和工商业储能系统,供电网络和企业运行更高效且可持续。这带来了经济和生态优势。针对电池储能系统应用,菲尼克斯电气可提供全套解决方案以及专家建议。

工商业及源网侧储能系统解决方案系列


交互式图像映射:公用事业规模和工业储能系统的功能区域
电池模块连接技术
电池模块是电池储能系统的核心部件。电能将暂时存储在模块中。菲尼克斯电气提供PCB连接器和电池模块连接器系列,实现电池储能系统的快速安装和安全运行。解决方案丰富多样,可通过前后连接实现信号、数据和电力传输。
跳转至产品
充电和放电
为实现电池的持续充电和放电,电源模块需具备高系统可用性。菲尼克斯电气大功率电子设备采用19"行业标准规格,助力打造可扩展的紧凑型解决方案,并实现高效率的相应转换过程。单向或双向电源模块使用模块化设计,遵守各个国家/地区的电网馈电指令,是各类潜在应用领域的理想解决方案。
跳转至产品
工业网络和安全
工业和电网对电池储能系统的安全要求不断提高。因此要实现可靠的系统控制和监测,功能强大的故障安全通信基础设施必不可少。菲尼克斯电气产品种类齐全,满足从现场侧到控制层的工业通信需求。网络安全产品则进一步完善了对关键系统和数据的防护。由此即可实现安全运行和远程访问,确保维护和维修作业快速、高效。
跳转至产品
控制
公用事业规模储能系统对自动化系统的需求不断增加。自动化系统必须能够可靠、灵活地响应相关要求。菲尼克斯电气控制器和I/O系统品类丰富,可基于单个组件构建完整系统,打造可扩展的模块化自动化系统, 由此即可满足个性化需求。如需增强安全性,自动化系统还可采用冗余设计和经认证的安全模块。该操作将显著提升储能解决方案的安全性和可用性。轻松连接到云端等上级系统,实现便捷的系统监测和安全远程访问。
跳转至产品
控制柜连接技术
菲尼克斯电气产品组合提供了大量不同的接线端子,用于连接控制柜中的各种功能区域。此外,标准化附件和统一设计也让电池储能应用的规划和安装更轻松。
跳转至产品
供电和保护
可靠、稳定的电源可确保故障安全运行,避免对系统造成损坏。菲尼克斯电气致力开发理想解决方案,涵盖电涌保护器、电源、设备保护器和电能监测设备,可显著提高电池储能系统的可用性。产品种类齐全,具备安全稳定的能源基础设施所需各项功能。
跳转至产品
控制柜连接技术产品组合

控制柜连接技术

如何实现安全且具备可扩展性的电池储能系统接线?

充放电产品组合

大功率电子设备

如何实现可靠的电池充放电?

通信产品组合

工业网络和安全

如何实现电池储能系统内外的可靠通信?

产品组合:电池模块连接技术

电池模块连接技术

如何实现高效且模块化的电池模块接线?

可靠供电产品组合

辅助电源

如何为电池储能系统的控制系统提供可靠供电和保护?

适用于工商业和源网侧储能系统的重点产品


实现电池储能系统数据可视化的控制面板

适用于电池储能系统的智能数据可视化

除硬件外,菲尼克斯电气还提供用于BESS数据可视化的配套数字化解决方案。凭借针对硬件和应用量身定制的数据可视化功能,用户可迅速深入了解数据。

位于60号楼前的工业储能系统


在线研讨会
依托电池储能系统,实现直流电网能效最大化

如何显著提升供电效率与安全性?敬请期待我们的在线研讨会,共同探讨直流耦合电池储能系统在技术实施与集成方面的前沿洞察。

跳转至免费在线研讨会
直流耦合电池储能系统电池模块前的人员

常见问题解答:工商业和源网侧储能系统


电池储能系统和架空输电线杆塔
工厂中的储能系统机柜
围栏上的高压标志
电池储能系统和架空输电线杆塔

在可再生能源发电厂的发电量波动和充电桩扩张背景下,给电网运营商带来了巨大挑战。储能系统可利用和存储暂时过剩的能量。系统将在耗电量增加或发电量降低时提供供电。公用事业规模储能系统容量达数兆瓦时,可补偿电网波动并提高供电安全性,是确保电网持续稳定的关键。公用事业规模储能系统通常采用多功能集装箱式设计。

工厂中的储能系统机柜

在工业领域,储能系统为操作过程优化提供了多种方案。作为停电保护措施,储能系统可弥补临时停电。在此基础上,系统和机器可继续运行或正常关闭。机器意外停机这一状况已不复存在。储能系统的另一重要应用是所谓的削峰过程,也称为负载限制。储能系统向峰值负载供电,因此负载无需从电网取电。这会直接影响采购价格,提升系统的经济效益。此外,工业储能系统还可高效运用自发的光伏电,进而减少对高价市电采购的依赖。

围栏上的高压标志

高容量电池储能系统存在多种安全风险,必须慎重管理。过度充电或技术缺陷会使电池过热,引发热失控,进而导致火灾或爆炸。敲击、振动以及其他物理效果对电池结构的损坏,以及生产错误也会导致短路。随着时间推移和反复充电,电池性能会衰减,并更易出现缺陷。为尽可能降低此类风险,储能系统需采用高质量组件以及定期维护。菲尼克斯电气蓄势待发,致力提供种类齐全的组件。

联系方式

联系人:Matthias Schröder
Matthias Schröder
能源管理部门商务拓展经理
我非常乐意为您提供支持服务,助力完成公用事业规模和工业储能系统的组件选型。