依托TRIO POWER电源模块的双向电源转换功能,即可从电网汲取电力和将电力馈入电网。产品率先通过国际馈电标准认证,有助于在全球范围内的灵活使用。
TRIO POWER,双向AC/DC电源模块,输出功率30 kW,插拔式连接,19′′支架安装,CANopen接口,输入:3相,输出:50 V DC ... 1000 V DC或输入:DC,输出:3 x 200 V AC ... 480 V AC。产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
TRIO POWER AC/DC电源模块功率为20 kW,适用于19"支架安装,可在不同的应用领域实现双向电源转换。采用正面连接技术,直流电压高达1000 V,可实现多种使用方式,但尤其适合用于电池存储系统。
TRIO POWER,双向AC/DC电源模块,输出功率30 kW,插拔式连接,19′′支架安装,CANopen接口,输入:3相,输出:50 V DC ... 1000 V DC或输入:DC,输出:3 x 200 V AC ... 480 V AC。产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
TRIO POWER,双向AC/DC电源模块,输出功率为20 kW,插拔式连接,19′′支架安装,CAN总线,输入:3相,输出:50 V DC ... 1000 V DC或输入:DC,输出:3 x 380 V AC ... 480 V AC。产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
TRIO POWER电源模块支持功率达30 kW的双向电源转换。模块具备电网馈电和孤岛电网功能,可用于各种电池储能应用。模块化设计可将输出功率提高到1.5 MW。
依托TRIO POWER电源模块的双向电源转换功能,即可从电网汲取电力和将电力馈入电网。产品率先通过国际馈电标准认证,有助于在全球范围内的灵活使用。
凭借耐用型设计和孤岛电网功能,TRIO POWER大功率电子设备不仅支持固定式应用,还可用于移动式应用。产品支持离网运行,即使在无市电覆盖的区域也能为负载供电。
CANopen接口可显著减少编程工作量,实现了简便的系统集成。附带的配置文件助力无缝集成到控制环境。
设备正面配有显示屏,助力状态监测。在设备上可直接读取输出电压、电流和其他数据。通过操作显示屏,设备可在独立模式下运行,无需与外部控制器通信。
TRIO POWER电源模块采用正面连接技术,确保安装灵活轻松。即使安装在19"支架中,模块亦可轻松安装和维护,无需绕到背面操作。直插式线端子可实现免工具接线,无需使用预制底板。
应用于电池储能系统
支架安装式TRIO POWER尤为适于各种储能系统,有助于优化可用电力的使用。TRIO POWER电源模块既可作为储能系统供电,亦可缓冲储能系统电力。
固定式电池储能系统通过平衡峰值负载来维持电网稳定。多余电力均储存至储能装置。当出现电源故障或峰值负载时,电力将反馈至电网中。依托双向功能和符合国际馈电标准的认证,TRIO POWER电源模块不仅可从电网汲取电力,还可将电力馈入电网。
在无电网覆盖的区域,移动式储能装置可实现可靠供电。TRIO POWER电源模块借助独立电网模式构建交流电网,这意味着电池储能系统可以取代传统发电机。