TRIO-HP/3AC/1KDC/20KW/BI - AC/DC电源模块
1560712

TRIO POWER,双向AC/DC电源模块,输出功率为20 kW,插拔式连接,19"支架安装,CAN总线,输入:3相,输出:50 V DC ... 1000 V DC或输入:DC,输出:380 V ... 480 V 3AC

产品详情









适配产品



优势

最高效率97%:电流转换过程中损耗极小
电网馈入功能
系统可扩展,输出功率高达960 kW
模块化、灵活,适用于各种应用
电压场变化范围大