移动式储能和快速充电解决方案 移动式电池储能系统集成快速充电功能,即使在电网连接断开或延迟的情况下,也能实现可靠供电和充电。系统尤为适用于需要按需灵活扩展能源基础设施的应用场合。菲尼克斯电气携手SBOW公司,一同将该系统打造为技术成熟的量产解决方案。
挑战 日益增长的移动式充电桩和能源基础设施需求
伴随电动汽车的快速发展,对高性能充电桩的需求也大幅增加。特别是在建筑工地和活动场所等临时地点,以及电网连接不足的区域,运营商面临着如何在短时间内实现灵活供电和充电解决方案的挑战。此类场合通常未配备传统的固定式电网连接,而安装电网需要消耗大量成本和时间。
同时,移动式系统的技术要求也颇为严苛。系统必须结构紧凑、坚固耐用、便于运输,同时符合与固定式系统相同的性能和安全要求。
大功率充电、稳定电源、智能控制、保护方案以及高性能电池储能系统的安全集成都是关键所在。此外,不断变化的运行条件、运输和操作造成的机械应力以及不同气候环境,均要求所用组件具有高度可靠性和故障安全性。对可扩展性和灵活性的要求也颇为严苛。移动式系统必须能够快速、可靠地适应不同的应用场景。此类系统既包括用于单个电动汽车的离网快速充电系统,也涵盖用于整个充电场或重型机械的临时电源。
在此背景下,核心挑战是将固定式高性能充电技术的复杂软硬件模块集成到可移动的耐用型整体系统中。与此同时,还必须一同成功实现从技术构想到可投产稳健解决方案的转变。
我们针对各类问题均制定了明确的解决方案。这一密切交流助力将构想转化为稳健的量产解决方案。
菲尼克斯电气西班牙子公司的David Álvarez González和SBOW公司的Santiago Antelo Muñiz
与SBOW公司的成功合作 移动式储能和快速充电系统的创新合作伙伴
SBOW公司总部位于西班牙,专业从事移动式储能和快速充电系统领域业务。该公司隶属于Diggia集团,这家集团是可持续能源和移动出行解决方案的领先供应商。SBOW致力于开发灵活、离网或缓解电网压力的电源整体解决方案,从而尤其满足电动汽车日益增长的需求。公司的目标是随时随地实现超级快充,从而让高性能充电桩摆脱传统电网连接的限制。SBOW公司依托强大的技术合作伙伴关系,将这些复杂概念付诸实践。SBOW iFlex移动式解决方案是多年迭代开发过程的成果。事实证明,与菲尼克斯电气西班牙子公司的合作是项目取得成功的关键所在。
平等相待的技术合作
解决方案 集成快速充电功能的移动式电池储能系统
SBOW公司携手菲尼克斯电气一同打造了移动式储能和快速充电解决方案,将高性能电池储能系统与先进直流快充技术相结合。该系统专为传统充电桩已达到性能极限的应用场景而开发。SBOW公司贡献了其在系统和应用方面的专业知识,而菲尼克斯电气则凭借在工业自动化、电动汽车和安全电力基础设施方面的积累,提供了丰富专业经验。直流耦合系统设计奠定了SBOW iFlex的技术基础。这一架构可实现充电功率和储能容量的有效协调,确保高效运行。系统充电功率高达240 kW,集成电池储能容量达180 kWh,可满足高性能和高可用性的要求。系统还支持同时为两辆汽车充电。
携手SBOW iFlex,我们成功将久经考验的大功率充电技术从固定式环境迁移至可移动的耐用型整体系统。菲尼克斯电气成熟的系列组件采用智能搭配组合。CCS充电枪和CCS车辆充电插座、双向电源模块、控制和继电器产品以及车辆侧接口相互衔接,一同构成协调一致的安全系统架构。采用抗振型电极连接器和插拔式连接器,为集成电池储能系统提供低损耗的电力传输。这大大延长了使用寿命,并便于现场维修。
SBOW公司与菲尼克斯电气之间的合作,早已超越传统供应商合作模式。通过合作交流,两家公司的优势得以针对性整合。开发阶段的密切协作以及对市场需求和实用性的共识,奠定了项目成功的基础。由此打造出功能强大的模块化整体系统,并在实际使用中得到验证,为移动式储能和快速充电解决方案树立了新标杆。
主要系统采用菲尼克斯电气组件:从DC/DC和AC/DC双向电源模块到控制器及连接产品均有涵盖。由此加快集成过程,提高现场可靠性。