实现电池储能系统可靠运行的解决方案 在社会的可持续电气化进程中,储能系统变得愈发重要。菲尼克斯电气产品和解决方案可确保此类系统的可靠运行。
在全电气社会,电气化设备和系统的数量日益增加,电池储能系统就变得尤为重要。储能系统通过平衡电网波动提高供电的稳定性和可靠性,支持更加高效的可再生能源运用,如太阳能和风能。电池储能系统助力减少碳排放,推动可持续的未来能源发展。
电池储能系统采用模块化设计。储能系统包括如下重要模块:电池管理系统 (BMS)、储能变流器 (PCS)、气候控制系统 (HVAC) 以及电源管理系统 (PMS)。电池储能系统亦安装了其他模块,确保运行安全。具体模块包括火警系统、照明辅助电源和用于电池供电和充电的直流面板。
源网侧电池储能系统结构示意图
源网侧储能系统容量可达数兆瓦时,在电网维护方面发挥着重要作用。系统可补偿电网波动,进而提高电网稳定性。用电需求较低时,系统可存储多余电力,并在负载高峰时再馈电。系统还支持集成可再生能源,从而加强供电安全。源网侧储能系统可提供模块化以及多功能集装箱式产品。
工商业电池储能系统结构示意图
相较于源网侧储能系统,工商业电池储能解决方案需满足工商业系统的特定需求。通过负载转移或提高生产过程能效,解决方案助力优化能源成本。两者区别在于架构和组件选型,通常规模均小于源网侧储能系统。
电源管理系统解决方案
源网侧储能系统的PMS
PMS是储能单元的重要组成部分。子系统的各个信号均汇集于此。因此,PMS对可用性要求较高。高性能电涌保护器为PMS的各个组件提供了有效防护。控制器和通信电源均由电池供电。在上级子系统故障或交流供电中断时,UPS确保PMS继续运行。设备保护器可防止因过载或短路造成的故障。电能监测设备用于监测PMS内的性能数据。
工商业储能系统的PMS
在容量、复杂度和安全要求上,工商业电池储能系统和源网侧储能系统均有所差异。工商业储能系统体积更小,适用于特定应用,配备的PMS更简单。但两种系统均须无缝集成到现有基础设施。
储能变流器解决方案
工商业储能单元的PCS
PCS旨在转换电能。在此情况下,电池的直流电 (DC) 会转换为电网所需的交流电 (AC)。电池充电时则反向操作。PCS可控制充放电过程,提高电网稳定性以及储能系统的效率。
交流面板解决方案
源网侧储能系统的交流面板
电网的源网侧储能系统配有交流面板,可将直流电 (DC) 转换为交流电 (AC)。此外,面板还可提高电源电压以及电源频率的稳定性。交流面板监测各个能源流,确保高效记录和管理能源馈入以及购电。
适用于供暖、通风和空调 (HVAC) 的解决方案
源网侧储能系统的HVAC
大型电池储能系统均配有HVAC系统(供暖、通风、空调),在通过控制温湿度确保良好运行条件方面,HVAC系统发挥着重要作用。HVAC系统可防止过热和因潮湿导致的损坏,从而提高效率,延长了电池使用寿命。此外,HVAC系统还可降低火灾和故障风险,助力提高安全性。
电池储能系统可用性
在电力波动补偿和高效运用可再生能源方面,电池储能系统发挥着重要作用。系统可提高电网稳定性,助力峰值负载管理。
使用菲尼克斯电气产品和解决方案,实现电池储能系统各模块的有效供电、保护和测量,确保电池储能系统运行可靠高效。由此即可显著改善电网稳定性,实现可再生能源的高效运用。