您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

FLT-MB-T1-264/25-3+1-UT-R - 1+2+3型组合式电涌保护器
1461304

紧凑型、非“热”插拔并且无漏电流的雷电流/电涌保护器基于无磨损碳放电间隙技术,用于具有独立的N(中性导线)和PE(保护导线)的3相供电网络(5导线系统:L1、L2、L3、N、PE),适合用在未计量区域中,放电容量高达100 kA,防雷保护等级I和II,带遥信功能。

产品详情









适配产品



优势

采用创新型高性能放电间隙技术,在发生雷电流和电涌电压时提供可靠的保护,实现安全运行和高系统可用性
适用于所有常见电源系统,节省安装空间且性能卓越可靠
得益于无漏电流的保护电路和机械式视觉状态指示灯,适合在未计量区域使用
采用超薄总宽度设计,节省空间和安装成本
利用清晰的绿色/红色指示灯和可选的遥信触点,有助于随时了解保护效果功能