有源冗余模块,确保高系统可用性和最大的运行可靠性。QUINT S-ORING可单独构建冗余系统。配合新型QUINT POWER电源,可持续监控冗余系统。
    
  
  QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40
   - 
  冗余模块
    
      2907752
      
      
    
  
      有源QUINT单冗余模块适合DIN导轨安装,输入:12 V DC ... 24 V DC,输出:12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A,包括安装的UTA 107/30通用型DIN导轨适配器
产品详情
UL认证
认证ID: E211944EAC
认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL认证
认证ID: E123528cUL Listed
认证ID: E123528DNV
认证ID: TAA000011FIECEE-CB方案
认证ID: DE/PTZ/0048NK
认证ID: TA25015MUL认证
认证ID: E211944IECEE-CB方案
认证ID: DE/PTZ/0048EAC
认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764cUL认证
认证ID: E211944cUL Listed
认证ID: E123528UL认证
认证ID: E123528NK
认证ID: TA25015MDNV
认证ID: TAA000011FcUL Listed
认证ID: E199827UL认证
认证ID: E199827UL认证
认证ID: E199827cUL Listed
认证ID: E199827适配产品
优势
建立100%冗余系统
        持续监控输入电压和退耦路径
        通过MOSFET退耦,减少能耗