TTC-6P-3-HF-F-12DC-PT-I
   - 
  电涌保护器
    
      1065314
      
      
    
  
      电涌保护,包括保护插头和底座元件,内置用于具有公共参考电位的三条信号线的状态指示灯。适用于无电源电压的高频应用和通信接口。通过气体放电管间接接地。可用于高达SIL 3的安全相关电路。
产品详情
适配产品
优势
总宽度仅6 mm,节省空间并且降低成本
        持续监控保护装置,还有具备可选配遥信功能的机械状态指示灯
        提供可定制的完整产品范围,因此能轻松找到符合MCR应用的所有可能需求的合适产品
        采用“热”插拔的保护模块,使用CHECKMASTER 2可以简单轻松地进行测试和记录
        采用阻抗中性插件并取下了保护性连接器,因此信号在维护期间不会受到任何影响