工业热处理设备 智能、安全、可持续的自动化解决方案。

工业热处理设备

数字热处理技术的未来可行性

工业热处理技术利用热能针对性改变材料特性。热处理对于现代生产和精加工工艺至关重要。该技术应用涵盖至高为750 C的低温工艺,以及超过750°C的高温工艺。此类应用奠定了诸多行业的基础,包括化工、制药、玻璃、钢铁、水泥以及食品和楼宇技术。能源转型和工业4.0需要智能互联的解决方案,助力提高效率,推动可持续发展,并重新定义功能安全和网络安全。

应用领域


用于灯泡生产的车间自动传送带

面向行业的可扩展模块化软件驱动型解决方案

脱碳是工业热处理系统产品系列的核心主题。为此,菲尼克斯电气推出了可扩展的智能模块化解决方案。方案涵盖先进控制技术、稳定的通信基础设施、一体化功能安全设计以及高性能连接技术。

重点一览

  • 高可用性和可靠性
  • 采用经测试的可靠信号、测量和通信技术,以及智能性能监测和精确控制技术,实现稳定的工艺流程
  • 智能测量和控制技术
  • 依托工业物联网生态系统、高可用性自适应控制技术以及基于人工智能的过程优化,显著提高数据透明度和效率
  • 重塑安全:自动化和集成化
  • 支持端到端监测和灵活的可扩展设计,确保运行安全;数字化安全功能符合标准,助力无缝自动化
联系方式
联系我们获取高效自动化解决方案

您在工业热处理系统方面有任何问题或需要项目支持吗?
菲尼克斯电气团队期待分享专业知识,竭诚提供鼎力支持。

联系我们
联系咨询符号图示

解决方案一览

浏览图表,了解工业热处理系统自动化应用领域的更多信息。点击各区域获取更多信息。

交互式图像映射:涉及工业热处理系统自动化的应用领域
基于人工智能的生产优化
在工业高温工艺中,助燃风机对热力系统的安全、高效运行至关重要。风机故障会导致生产严重中断。MLnext生产优化解决方案采用了人工智能,可通过预测性智能措施确保运行的故障安全性能。由此保证了工业热处理系统的稳定和效率。
了解更多信息
基于人工智能的生产优化
燃料空气闭环控制
手动或静态闭环控制燃料/空气比会导致火焰质量不稳定、能量损失,以及增加氮氧化物和一氧化碳排放量。PLCnext Technology解决方案可实现自适应实时控制。即使负载或燃料不断变化,MLnext模型也能持续优化燃烧参数。这使得工业热处理系统的过程更稳定、排放更低、能效更高。
了解更多信息
燃料空气闭环控制
过载电路和低效加热循环
无序的加热工艺会造成能量峰值,缩短加热设备的使用寿命。基于模型的控制器和预测性负载管理可降低峰值负载,延长热组件的使用寿命。云端分析为能源优化提供了具备可行性的措施,助力工业热处理系统的可持续运行。
了解更多信息
过载电路和低效加热循环
防范网络攻击
独立的系统会增加复杂度、风险和成本。菲尼克斯电气提供单一控制平台,集成功能安全和网络安全能力,并通过了IEC 61508和IEC 62443标准认证。燃烧工艺、机械安全和过程保护都能得到全面有效的保障。
了解更多信息
防范网络攻击
电加热峰值负载费用
同时启动多个加热器会造成电网过载,代价十分高昂。PLCnext Technology可实现智能负载控制和平衡。不仅可避免能源峰值,提高功率因数,还能持续降低工业热处理系统的运行成本。
了解更多信息
电加热峰值负载费用
确保高系统可用性的功能安全
PLCnext Technology生态系统符合多项国际标准,包括DIN EN ISO 13577-2/4和NFPA 85、86和87工业工艺加热标准。面向欧洲与北美市场的熔炉和焚化炉,菲尼克斯电气推出功能和数据安全性自动化解决方案,旨在通过工业物联网、智能燃烧工艺和开放式接口来减少排放,提高功能安全和网络安全性能。
了解更多信息
确保高系统可用性的功能安全

规范和标准


火焰图形

确保质量和安全的基本要素

在工业热处理技术领域,规范和标准远不止是监管要求。二者也是打造安全、高效和高质量系统的基础。这些规范标准为技术系统的运行、维护和通信制定了清晰规定,并为可持续创新奠定了基础。

高低温范围内的应用遵循国际既定规范。这包括欧盟机械法规与产品标准ISO 13577-2/4(前身为EN 746-2)、EN 50156-1/2,以及北美标准NFPA 85、86和87。随着热处理应用联网程度的深入,IEC 62443和NIS2指令等数据安全性标准正成为人们关注的焦点。此类标准不仅可实现关键系统的受保护远程访问,还助力与Proficloud.io等数字平台的无缝集成。
功能安全和工业网络安全密不可分。只有数字环境受到保护,工业炉才能安全运行。网络安全是实现安全运行的前提。

通过搭配使用技术和数字标准,可实现独立于位置的诊断、自动更新管理和全面性能监测。这可显著提高系统可用性,减少停机时间,是实现智能安全工艺加热的明确之举。

联系方式


集团图片
Your experts for industrial thermal processing
我们非常乐意为您提供支持服务,助力提高工业热处理系统的效率。