AXL F PSAI8 I 1F - 安全模块
1061424

Axioline F, 模拟输入模块,功能安全,PROFIsafe,仅用于连接PROFINET系统的菲尼克斯电气或西门子控制器, 安全模拟量输入: 8 (单通道分配), 4 (双通道分配),4 mA ... 20 mA,连接技术: 2芯(屏蔽,双绞线),保护等级: IP20

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

最高可达Cat. 4/PL 根据EN ISO 13849-1标准,SIL 3根据IEN EC 62061标准,SIL 3根据IEC 61508标准
安全模拟值采集4 mA ... 20 mA
用于单通道分配的8个安全输入
用于双通道分配的4个安全输入