Factoryline WLAN EPA Максимально швидке дооснащення пристроїв для інтеграції в мережу WLAN.

WLAN EPA в застосуванні

WLAN-адаптер FL для порту Ethernet — це перехідник промислового рівня для бюджетного під’єднання пристроїв із портом Ethernet до власної мережі WLAN. У компактний і міцний адаптер для порту Ethernet уже інтегровані радіомодуль та антена. Комплексне рішення ступеня захисту IP65 призначене для монтажу в польових умовах і передбачає з’єднання з пристроєм автоматизації кабелем Ethernet за технологією M12. Для вас це означає максимально просту інтеграцію в наявну систему.

Factoryline EPA

Простий монтаж у полі

Швидкий і простий монтаж

Адаптер портів Ethernet — це просте рішення для швидкої та простої адаптації до WLAN окремих промислових пристроїв автоматизації з підключенням до Ethernet. Комплексне рішення IP65 передбачає можливість безпосереднього монтажу в польових умовах і з’єднання з пристроєм автоматизації за допомогою кабелю Ethernet M12.

Переваги:

  • Компактний модуль IP65 із вбудованою антеною
  • Підключення M12 для Ethernet та напруги
  • Простий монтаж у полі
Кнопка «Режим» на WLAN EPA

Просте конфігурування за допомогою кнопки «Режим»

Простий та безпечний монтаж завдяки широко автоматизованій конфігурації

Кнопка «Режим» дозволяє вам швидко та просто встановити безпечні з’єднання «точка — точка» і малі мережі без конфігурування. Також можливе зручне конфігурування за допомогою веб-бразуера.

FL EPA 2

Просте конфігурування та керування FL EPA 2

Розширені можливості завдяки командам AT

Модуль WLAN EPA можна автоматизовано конфігурувати або керувати ним під час експлуатації через прості команди AT за допомогою контролера. Цей інтерфейс використовується також для діагностики бездротових з’єднань.

Типові сфери застосування WLAN EPA

Система транспортування у внутрішній логістиці
Інтеграція мобільних систем у наявні мережі WLAN
Заміна кабелю у двоточкових з’єднаннях
Передача даних за допомогою радіомоста WLAN двох модулів EPA
Частини машин і установок у виробничій мережі
Інтеграція частин машин і установок у виробничу мережу
Ротаційна машина з рулоном паперу
Реалізація зв’язку з ротаційними системами машини

Огляд FL EPA

FL EPA 2
FL EPA 2 RSMA
FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

Характеристики
Стандарти WLAN IEEE 802.11 a/b/g IEEE 802.11 a/b/g
Діапазони частоти та канали (*залежно від країни) 2,4 ГГц: канал 1-11 | 5 ГГц: канал 36-140 (клієнт) | 5 ГГц: канал 36-48 (точка доступу) 2,4 ГГц: канал 1-11 | 5 ГГц: канал 36-140 (клієнт) | 5 ГГц: канал 36-48 (точка доступу)
Максимальна швидкість передачі даних (брутто) 54 Мбіт/с 54 Мбіт/с
Максимальна пропускна здатність каналу передавання даних (нетто) < 20 Мбіт/с < 20 Мбіт/с
Режим роботи Клієнт (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (мікроточка доступу) | бездротовий міст Клієнт (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (мікроточка доступу) | бездротовий міст
Максимальна потужність передачі 2,4 ГГц: 17 дБм (включно з антенами) | 5 ГГц: 15 дБм (включно з антенами) 2,4 ГГц: 17 дБм (включно з антенами) | 5 ГГц: 15 дБм (включно з антенами)
Кількість антен 1 (внутрішня) 1 (зовнішня) з’єднання RSMA
Ступінь захисту в зібраному стані IP65 IP65
Температура навколишнього середовища (експлуатація) Від -30 °C до +65 °C Від -30 °C до +65 °C
Електричне живлення 9–30 В пост. струму, макс. 1,7 Вт 9–30 В пост. струму, макс. 1,7 Вт
Електричне живлення Подвійна радіопанель: WLAN і Bluetooth Подвійна радіопанель: WLAN і Bluetooth
До списку продукції До списку продукції

Інші вироби WLAN у порівнянні

Порівняйте характеристики різних радіомодулів WLAN і знайдіть відповідний виріб для себе.

FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x

Компактний радіомодуль для зовнішніх антен

FL WLAN 110x, FL WLAN 210x

Рішення WLAN для машинобудування

Монтаж На шафі керування, машинах, тощо Монтаж через один отвір
Стандарти WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n
Максимальна швидкість передачі даних (брутто) 300 Мбіт/с
Максимальна швидкість передачі даних (нетто) >60 Мбіт/с
Антени в комплекті Так: два всередині (5 дБі)
Максимальна потужність передачі 20 дБм (з антенами)
ATEX / IEC Ex Ні
Клас 1, розділ 2 Так: WLAN 1101, 2101
Режим роботи Точка доступу, клієнт, петля (тільки WLAN 210x)
Декілька інтерфейсів WLAN Так: подвійна віртуальна точка доступу або точка доступу та клієнт
Максимальна кількість клієнтів WLAN на AP 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x)
З’єднання 1 x RJ45
Ступінь захисту IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x)
Дізнатися більше Дізнатися більше