SPS 2025 — Відчуйте інновації поруч!
Відчуйте майбутнє автоматизації
Як виглядатиме автоматизація завтрашнього дня?
Як машини та системи залишаються в безпеці?
Як дані стають фактором успіху?
А як зробити енергетичні потоки прозорими та ефективними?
Відповіді на ці питання ви отримаєте під час екскурсії нашим виставковим стендом - компактним, практичним і зі справжніми моментами інсайту. Випробуйте рішення, які поєднують відкритість, безпеку, оцифрування та енергоефективність і таким чином закладають основи для All Electric Society:
- PLCnext Technology: Відкрита екосистема для автоматизації майбутнього.
- Автоматизація та безпека: Безпечні, інтегровані рішення для максимальної експлуатаційної готовності обладнання.
- Цифровізація та безпека: Цифровізація без шкоди для кібербезпеки.
- Енергетика та ефективність: Розумне використання енергії. Підвищення ефективності. Досягнення сталого розвитку.
Наші фахівці з нетерпінням чекають на ваш дзвінок.
Весь час вказано в часовому поясі UTC+1
Дати та час проведення
Приєднуйтесь до ексклюзивної екскурсії нашим стендом на виставці SPS 2025 у Нюрнберзі:
- Дати: Вівторок, 25 листопада 2025 року та четвер, 27 листопада 2025 року
- Час: щогодини з 10:00 до 16:00
- Мова: німецька або англійська
- Тривалість: близько 30 хвилин
- Місце зустрічі: Phoenix Contact у залі 9, стенд 310
Бажаєте здійснити ексклюзивний тур по стенду з вашою компанією, установою або великою групою?
Будь ласка, надішліть свій запит на адресу cerfling@phoenixcontact.com. Ми оперативно розглянемо ваш запит і зв'яжемося з вами для індивідуальної координації.