Болтове з’єднання Технологія болтового з’єднання забезпечує можливість простого підключення кільцевих і вилкових кабельних наконечників.

Болтове з’єднання клемного блока

Переваги

  • Зручність електромонтажу кільцевих і вилкових кабельних наконечників за допомогою закріпленої глухої гайки з обмеженою траєкторією ходу
  • Висока сила витягання проводу й велике контактне зусилля для довговічності
  • Велика площа контактної поверхні та довговічне підключення проводу з поперечними перерізом до 300 мм²
  • Компактне багатопроводове з’єднання забезпечує можливість під’єднання до одного болта до чотирьох кабельних наконечників

Докладно про болтове з’єднання

Технологія болтового з’єднання розроблена спеціально для зручного електромонтажу кільцевих і вилкових кабельних наконечників. Завдяки відкидній захисній кришці болтового з’єднання із закріпленою глухою гайкою можна швидко та просто підключати кільцеві кабельні наконечники.

Для цього просто відкиньте захисну кришку болтового з’єднання і закріпіть кабельні наконечники на вільному болті з різьбою. Після встановлення всіх кабельних наконечників легко поверніть назад захисну кришку. Тепер за допомогою викрутки можна затягнути глуху гайку, після чого кабельні наконечники будуть затиснуті. У разі багатопроводового з’єднання зауважте, що для більшості болтових клем до кожного болтового з’єднання можна підключити щонайбільше чотири кабельні наконечники.

Наш асортимент болтових з’єднань


Клемні блоки з болтовим з’єднанням

Клемний блок RT 6

Клемні блоки

Технологія болтового з’єднання забезпечує зручний електромонтаж кільцевих і вилкових кабельних наконечників. За допомогою відкидної захисної кришки із закріпленою глухою гайкою можна швидко та просто підключати кільцеві кабельні наконечники.

Сильнострумові прохідні клеми

Сильнострумові прохідні клеми

Для сильнострумових прохідних клем використовують болтове з’єднання з внутрішнього боку пристрою. Кабельні наконечники фіксуються за допомогою гвинта й підкладної шайби безпосередньо на струмовій шині. Надійне з’єднання дає змогу заливати клеми.