RAD-ISM-2400-DATA-BD-BUS - Wireless module
2867872

Wireless transceiver (transmitter and receiver) with RS-232, RS-485/RS-422 interface and bus foot for use in I/O extension modules, for 2400 MHz ISM band

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб







Сумісна продукція



Переваги

Configuration via RAD-Link software
Trusted Wireless technology with frequency hopping method
Can be configured as a Modbus slave
Transmission power of up to 100 mW (adjustable)
Up to eight I/O extension modules can be connected via bus foot
Meshed network with up to 254 repeaters/slaves
License-free 2.4 GHz ISM band