FL WLAN EPA RSMA - Wireless module
2701169

WLAN Ethernet port adapter with external RSMA antenna connection; as wireless connection of an Ethernet interface to a WLAN access point, omnidirectional antenna supplied as standard

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб







Переваги

2.4 GHz and 5 GHz supported
Degree of protection IP65
Maximum security according to IEEE 802.11i with AES encryption
External RSMA antenna connection