FL WLAN 24 AP 802-11 - Wireless module
2884075

WLAN access point, 24 V DC; PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2.4 GHz; 5 GHz, client adapter; antenna diversity; web-based management; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб







Сумісна продукція



Переваги

2.4 GHz and 5 GHz supported
Maximum security according to IEEE 802.11i with AES encryption
High resistance to vibration, shock, and EMI
Range of several hundred meters*