FL WLAN 1121
-
Wireless module
1386092
WLAN client, soft AP, Wi-Fi 6, for USA and Canada, internal antennas for single-hole mounting, IP66/68, -30°C ... +60°C, WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, frequency: 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz (client mode), connection data: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: http(s), REST API
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
Сумісна продукція
Переваги
Wi-Fi 6E (6 GHz client mode)
Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz)
Gross data rate up to 2400 Mbps
Fast roaming in cellular applications
Controllable via REST API
Highest safety WPA 2/3
RJ45 with 10/100/1000 Mbps