FL BT EPA MP - Wireless module
2701416

Bluetooth Ethernet port adapter with external antenna connection for the wireless connection of Ethernet devices, BT access point and client mode, omnidirectional antenna supplied as standard

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб







Переваги

WLAN coexistence functions AFH, LEM, black channel listing
Protocol-transparent communication on Layer 2
Degree of protection IP65
Range* of up to 200 m
External RSMA antenna connection