FL BT EPA - Wireless module
2692788

Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet port adapter; 2.4 GHz frequency band, 1 wireless interface, WLAN black channel list, LEM, country approvals, IP65, connections: M12 connection for 9 V DC ... 30 V DC, M12 for LAN, autocrossing, compatible with PROFINET and PROFIsafe

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб







Переваги

WLAN coexistence functions AFH, LEM, black channel listing
Protocol-transparent communication on Layer 2
Degree of protection IP65
Integrated special antenna (EPA)
Range* of up to 200 m