FL BLUETOOTH AP - Wireless module
2737999

Factoryline Wireless Bluetooth Access Point, Bluetooth V2.0, 2.4 GHz frequency band, 1 wireless interface, WLAN-BlackChannelList, LEM, country approvals, IP20, COMBICON connection 9 - 30 V DC, RJ45 connection LAN, DSUB9-RS-232, SMA(f) antenna connection

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб







Сумісна продукція

Переваги

Protocol-transparent communication on Layer 2
WLAN coexistence functions AFH, LEM, black channel listing
Range* of up to 200 m
Integrated special antenna (EPA)