PSD-S WIN SL - Wireless elements
2700681

Slave for creating or extending the WIN signal tower wireless system, 24 V AC/DC, black

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб







Сумісна продукція



Переваги

Repeater for increasing the range integrated in each wireless element
Existing signal towers can be extended without additional wiring
Can be operated parallel to other wireless applications
Simultaneous detection of up to 50 wireless elements
Error messages can be sent via e-mail
Range of a wireless element with a free line of sight of up to 300 m