WP 6121-WXPR
-
Web panel
1650121
6th generation rugged web panel, 12.1", format (16:9) VGA, PCAP robust specification
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
Сумісна продукція
Переваги
Robust hardware for harsh environments with 3 mm thick glass, larger heatsink, and stronger housing
Open and usable in any third-party system
Ideal for any HTML5 or browser-based visualization
Can be operated with gloves and suitable for use in damp environments
Resistant to UV and IR radiation
Display can be read in sunlight