ME 22,5 OT-MSTBO SET RD - Upper housing part
2200717

DIN rail housing, Set consisting of upper housing part and connection technology, width: 22.6 mm, height: 99 mm, depth: 45.85 mm, color: red (similar RAL 3001)

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб






Сумісна продукція




Переваги

Tool-free mounting
Item is from the ME product range
Available in overall widths from 12.5 mm ... 90 mm, modular extension is possible
Flammability rating V0 in accordance with UL 94
Can be mounted on the DIN rail
With integrated or DIN-rail-mountable bus connector as an option