EH 45-C DS/ABS-PC GY7035
-
Upper housing part
1029844
DIN rail housing, Upper housing part, tall design, connection opening on both sides, connection opening on both sides, width: 45.1 mm, height: 75.26 mm, depth: 36.95 mm, color: light gray (similar RAL 7035)
Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації.
Необхідні приналежності
Докладно про виріб
Assembly note | Please observe the application note in the download area. |
Product type | Upper housing part |
Housing type | DIN rail housing |
Housing series | EH |
Product family | EH..ABS-PC.. |
Type | Upper housing part, tall design, connection opening on both sides |
Ventilation openings present | no |
Dimensional drawing |
|
Width | 45.1 mm |
Height | 75.26 mm |
Depth | 36.95 mm |
Depth from base support surface | 19.95 mm |
PCB design | |
PCB thickness | 1.4 mm ... 1.8 mm |
Color (Housing) | light gray (RAL 7035) |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Housing material | ABS-PC |
Surface characteristics | untreated |
Vibration test | |
Specification | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frequency | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep speed | 1 octave/min |
Amplitude | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
Acceleration | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
Test duration per axis | 2.5 h |
Test directions | X-, Y- and Z-axis |
Glow-wire test | |
Specification | IEC 60695-2-11:2014-02 |
Temperature | 850 °C |
Time of exposure | 30 s |
Thermal stability / ball thrust test | |
Specification | IEC 60695-10-2:2014-02 |
Temperature | 80 °C |
Test duration | 1 h |
Force | 20 N |
Mechanical strength / tumbling barrel | |
Specification | IEC 60998-1:2002-12 |
Height of fall | 50 cm |
Frequency | 10 |
Shocks | |
Specification | IEC 60068-2-27:2008-02 |
Pulse shape | Half-sine |
Acceleration | 15g |
Shock duration | 11 ms |
Number of shocks per direction | 3 |
Test directions | X-, Y- and Z-axis (pos. and neg.) |
Degree of protection (IP code) | |
Specification | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
Ambient conditions | |
Max. IP code to attain | IP20 |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C (depending on power dissipation) |
Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 80 °C |
Relative humidity (storage/transport) | 95 % |
Type of PCB mount | Latching |
Thickness of the PCB | 1.4 mm ... 1.8 mm |
Mounting type | Snap in |
Type of packaging | packed in cardboard |
Outer packaging type | Carton |
Артикул | 1029844 |
Пакувальна одиниця | 10 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Код виробу | ACHCHC |
GTIN | 4055626531885 |
Маса штуки (з упаковкою) | 18,56 g |
Маса штуки (без упаковки) | 18,56 g |
Митний тарифний номер | 84879090 |
Країна походження | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
-
MKDS 3/ 8-5,08 - PCB terminal block 1712708
-
MKKDSH 3/ 8 - PCB terminal block 1703283
-
MSTBV 2,5/ 8-G - PCB header 1753550
-
MSTBV 2,5/ 8-G-5,08 - PCB header 1758076
-
MSTBO 2,5/ 8-GL-5,08 - PCB header 1850495
-
MSTBO 2,5/ 8-GR-5,08 - PCB header 1847165
-
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 GY7035 - PCB header 2202330
-
MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 GY7035 - PCB header 2202331
-
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 BK - PCB header 2202333
-
MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 BK - PCB header 2202332
-
EH 45-B/ABS-PC GY7035 - Mounting base housing 1026283
-
EH 45-B/ABS-PC BK9005 - Mounting base housing 1026308
-
EH 22,5-FP/ABS-PC GY7035 - Filler plug 1071139
-
EH 22,5-FP/ABS-PC BK9005 - Filler plug 1071144
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Fiber optic 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Fiber optic 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Fiber optic 2202315
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Fiber optic 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fiber optic 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Fiber optic 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Fiber optic 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Fiber optic 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Fiber optic 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Fiber optic 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Fiber optic 1071329
Переваги
DIN rail or panel mounting for application-specific device attachment
Easy design-in, thanks to variable housing form factor
Complete flexibility, thanks to PCBs with horizontal, frontal, and orthogonal orientation to the front of the device
Three cover versions for individual PCB connections
Integration of a wide variety of PCB connection technologies for a functional device design