PT-BE/FM - Type 3 surge protection base element
2839282

Base element for protective plug PT, for mounting on NS 35/7.5 and NS 35/15, housing width: 17.5 mm

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

Maximum ease of maintenance, thanks to the 2-piece design
Easy selection for all possible demands in MCR applications with a complete product portfolio
The signal is not influenced during maintenance work, thanks to the impedance-neutral insertion and removal of protective plugs
Easy integration into the control room via floating remote indication contact