FLT-EE-T1-1+0-264/25
-
Type 1+2 combined lightning current and surge arrester
2910495
Lightning arrester, in acc. with type 1 / class I, for 1-phase power supply networks with combined PE and N installed in one cable (L1, PEN).
Докладно про виріб
Product type | Combination type |
IEC test classification | I / II |
T1 / T2 | |
I | |
EN type | T1 / T2 |
IEC power supply system | TN-C |
TT | |
Type | DIN rail module, two-section, divisible |
Number of positions | 1 |
Surge protection fault message | optical |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | III |
Pollution degree | 2 |
Nominal frequency fN | 50 Hz (60 Hz) |
Connection method | Screw terminal blocks |
Screw thread | M6 |
Tightening torque | 8 Nm |
Stripping length | 19 mm |
Conductor cross-section flexible | 16 mm² ... 35 mm² |
Conductor cross-section rigid | 10 mm² ... 50 mm² |
Conductor cross-section AWG | 6 ... 1 |
Connection method | Fork-type cable lug |
Conductor cross-section flexible | 1.5 mm² ... 16 mm² |
Dimensional drawing |
|
Width | 35.8 mm |
Height | 89.8 mm |
Depth | 65.8 mm |
Horizontal pitch | 2 Div. |
Color | traffic grey B (RAL 7043) |
Flammability rating according to UL 94 | V-0 |
CTI value of material | 600 |
Insulating material | PBT-FR |
Material group | I |
Housing material | PBT-FR |
Mechanical data | |
Open side panel | No |
Mode of protection | L-N |
L-PEN | |
Direction of action | 1L-N/PE |
Nominal voltage UN | 240 V AC (TN-C) |
240 V AC (TT) | |
Nominal frequency fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maximum continuous operating voltage UC | 264 V AC |
Rated load current IL | 80 A |
Nominal discharge current In (8/20) µs | 25 kA |
Maximum discharge current Imax (8/20) µs | 50 kA |
Impulse discharge current (10/350) µs, charge | 12.5 As |
Impulse discharge current (10/350) µs, specific energy | 160 kJ/Ω |
Impulse discharge current (10/350) µs, peak value limp | 25 kA |
Follow current interrupt rating Ifi | 50 kA |
Short-circuit current rating ISCCR | 50 kA |
Voltage protection level Up | ≤ 1.5 kV |
Residual voltage Ures | ≤ 1.5 kV (at In) |
Front-of-wave sparkover voltage at 6 kV (1.2/50) µs | ≤ 1.5 kV |
TOV behavior at UT | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
457 V AC (120 min / withstand mode) | |
485 V AC (10 h / withstand mode) | |
Response time tA | ≤ 100 ns |
Max. backup fuse with V-type through wiring | 80 A (gG) |
Max. backup fuse with branch wiring | 315 A (gG) |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP20 (only when all terminal points are used) |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Permissible humidity (operation) | 5 % ... 95 % |
Shock (operation) | 30g (Half-sine / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (operation) | 5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z) |
Standards/specifications | IEC 61643-11 |
Note | 2011 |
Standards/specifications | EN 61643-11 |
Note | 2012 |
Mounting type | DIN rail: 35 mm |
Артикул | 2910495 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
Код виробу | CLP111 |
GTIN | 4055626460369 |
Маса штуки (з упаковкою) | 320 g |
Маса штуки (без упаковки) | 299 g |
Митний тарифний номер | 85363030 |
Країна походження | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
-
-
EML (20XE)R - Label 0803452
-
EML (20XE)R YE - Label 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker for terminal blocks 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marker for terminal blocks 2749589
-
ZBN 18 CUS - Zack marker strip 0825059
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Flat zack marker sheet 0803595
-
X-PEN 0,35 - Marker pen 0811228