TP 07T - Touch panel
2913085

Touch panel, 17.8 cm / 7"-TFT display (Resistive industrial touch screen), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 65536 colors, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, without bus system

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб







Переваги

Display available in sizes from 8.9 cm (3.8") to 38.1 cm (15")
Visu+ RT and AX OPC server integrated as standard in all devices
Short startup time
Easy installation, low installation depth, and compact design