MACX-TR-2T-MUL-PT
-
Timer relay
1103355
Multifunctional timer relay, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC wide-range supply, with 14 functions, 2 adjustable times, time range adjustable (10 ms ... 999 h:59 min), two configuration possibilities, password protection, supporting dry contacts, PNP and NPN proximity switch inputs, 2 PDTs, pluggable connection.
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження