MACX-TR-1T-POFF - Timer relay
1119403

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Power off delay timer relay, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC wide-range supply, time range adjustable (10 ms ... 10 min), two configuration possibilities, password protection, 2 PDTs, screw connection.

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція