Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

TMC 1 M1 100 2,0A - Thermal-magnetic device circuit breaker
0914455

Thermal-magnetic circuit breaker, 1-pos., normal blow, 1 N/O contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35

Докладно про виріб









Сумісна продукція