RT 5-NICR/NI
-
Thermoelectric voltage terminal block pair
3048106
Thermoelectric voltage terminal block with bolt connection technology, cross section: 0.1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, width: 16.3 mm, color: gray
Докладно про виріб
| General | Note: the BE-RT... path extension is to be used for non-insulated cable lugs (see accessories). |
| General | Unit pack: 2 pcs. |
| Number of positions | 2 |
| Number of connections | 4 |
| Number of rows | 1 |
| Potentials | 2 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Rated surge voltage | 8 kV |
| Number of connections per level | 4 |
| Nominal cross section | 1 mm² |
| Rated cross section AWG | 16 |
| 1 level | |
| Connection method | Bolt connection |
| Stripping length | The stripping length depends on the specification provided by the cable lug manufacturer. |
| Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-1 |
| Flexible conductor cross-section (ferrule with plastic sleeve) | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| Nominal cross section | 1 mm² |
| Nominal current | 1 A |
| Maximum load current | 1 A |
| Nominal voltage | 50 mV |
| Cable lug connection DIN 46234:1980-03 | |
| Connection in acc. with standard | DIN 46234:1980-03 |
| Cross section | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| Cross section range AWG | 20 ... 16 (converted acc. to IEC) |
| Hole diameter | 5.3 mm |
| Width | 10 mm |
| Bolt diameter | 5 mm |
| Screw thread | M5 |
| Tightening torque | 2.5 ... 3 Nm |
| Width | 32.6 mm |
| End cover width | 2.2 mm |
| Color | gray |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Insulating material group | I |
| Insulating material | PA |
| Static insulating material application in cold | -60 °C |
| Temperature index of insulation material (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Calorimetric heat release NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Surface flammability NFPA 130 (ASTM E 162) | passed |
| Specific optical density of smoke NFPA 130 (ASTM E 662) | passed |
| Smoke gas toxicity NFPA 130 (SMP 800C) | passed |
| Surge voltage test | |
| Test voltage setpoint | 9.8 kV |
| Result | Test passed |
| Temperature-rise test | |
| Requirement temperature-rise test | Increase in temperature ≤ 45 K |
| Result | Test passed |
| Power-frequency withstand voltage | |
| Test voltage setpoint | 2.2 kV |
| Result | Test passed |
| Mechanical data | |
| Open side panel | Yes |
| Mechanical strength | |
| Result | Test passed |
| Attachment on the carrier | |
| DIN rail/fixing support | NS 35 |
| Test force setpoint | 5 N |
| Result | Test passed |
| Needle-flame test | |
| Time of exposure | 30 s |
| Result | Test passed |
| Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-1 |
| Mounting type | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Артикул | 3048106 |
| Пакувальна одиниця | 10 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 250 Шт. |
| Код виробу | BE4313 |
| GTIN | 4046356966948 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 99,99 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 99,99 g |
| Митний тарифний номер | 85369010 |
| Країна походження | CN |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
Примітка. Використання деяких із наведених далі компонентів може обмежити функціональність виробу.
-
-
FBS 3-8 - Plug-in bridge 3030297
-
FBS 4-8 - Plug-in bridge 3030307
-
FBS 5-8 - Plug-in bridge 3030310
-
FBSRH 2-8 - Short-circuit connector 3033802
-
FBSRH 3-8 - Short-circuit connector 3033803
-
FBSRH 4-8 - Short-circuit connector 3033804
-
FBS 2-8 CT - Plug-in bridge 3033830
-
FBS 3-8 CT - Plug-in bridge 3033831
-
FBS 4-8 CT - Plug-in bridge 3033832
-
FBS 10-8 CT - Plug-in bridge 3033833
-
FBS 2-8 BU - Plug-in bridge 3032567
-
FBS 3-8 BU - Plug-in bridge 3032570
-
FBS 4-8 BU - Plug-in bridge 3032583
-
FBS 5-8 BU - Plug-in bridge 3032596
-
FBS 6-8 BU - Plug-in bridge 3032677
-
FBS 10-8 BU - Plug-in bridge 3032606
-
D-RT 3/5 - End cover 3049097
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Screwdriver 1205079
-
TPNS-UK - Partition plate 0706647
-
BE-RT 3/5 - Path extension 3049819
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - End cap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15 CAP - End cap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
-
ZB 12:UNPRINTED - Zack marker strip 0812120
-
ZB 12 CUS - Zack marker strip 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Zack marker strip 0812146
-
UC-TM 12 - Marker for terminal blocks 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Marker for terminal blocks 0824613
-
UCT-TM 12 - Marker for terminal blocks 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Marker for terminal blocks 0829630
-
ZB 16,3:UNPRINTED - Zack marker strip 0820222
-
ZB 16,3 CUS - Zack marker strip 0824946
-
MPS-MT - Test plug 0201744
-
MPS-IH WH - Insulating sleeve 0201663
-
MPS-IH RD - Insulating sleeve 0201676
-
MPS-IH BU - Insulating sleeve 0201689
-
MPS-IH YE - Insulating sleeve 0201692
-
MPS-IH GN - Insulating sleeve 0201702
-
MPS-IH GY - Insulating sleeve 0201728
-
MPS-IH BK - Insulating sleeve 0201731
-
PAI-4-N GY - Test adapter 3032871
-
PS-8 - Test plug 3031005
-
DP PS-8 - Spacer plate 3036741
-
PS-8/2,3MM RD - Test plug 3048564
-
CLIPFIX 35 - End bracket 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - End bracket 3022276
-
E/NS 35 N - End bracket 0800886
-
E/UK - End bracket 1201442
-
E/UK 1 - End bracket 1201413