Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

MTKD-NICR/CUNI - Thermoelectric voltage terminal block pair
3100075

Thermoelectric voltage terminal block pair, TC type E, nom. voltage: 400 V, nominal current: 1 A, number of connections: 4, number of positions: 2, connection method: Screw connection, 1 level, cross section: 0.2 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gray

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

These special terminal blocks are used to extend thermocouple equalizing conductors in corresponding measuring circuits
The equalizing conductors are made from materials which, up to temperatures of 200°C, have the same thermal characteristics as the corresponding thermocouples