cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 10 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
EAC Ex
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECExSEV19.0061UНомінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
275 V | 1 A | 0.2 - 4 | ||
Only flexible conductors | 275 V | 1 A | 0.2 - 2.5 |
ATEX
Ідентифікатор відповідності: SEV19ATEX0335UНомінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
275 V | 1 A | 0.2 - 4 | ||
Only flexible conductors | 275 V | 1 A | 0.2 - 2.5 |