cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 400 V | 31 A | |||
Test plug, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, number of positions: 7, connection method: Screw connection, cross section: 0.5 mm2 - 2.5 mm2, color: gray
| Product type | Test plug terminal block |
| Product family | FAME 1 |
| Number of positions | 7 |
| Pitch | 8.2 mm |
| Potentials | 7 |
| Nominal cross section | 6 mm² |
| Connection method | Screw connection |
| Note | The conductor cross-section depends on the cable lug used |
| Conductor cross-section rigid | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| Cross section AWG | 20 ... 14 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section, flexible [AWG] | 20 ... 14 (converted acc. to IEC) |
| Nominal current | 24 A |
| Nominal voltage | 400 V |
| Pitch | 8.2 mm |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Insulating material | PA |
| Static insulating material application in cold | -60 °C |
| Temperature index of insulation material (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Calorimetric heat release NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Surface flammability NFPA 130 (ASTM E 162) | passed |
| Specific optical density of smoke NFPA 130 (ASTM E 662) | passed |
| Smoke gas toxicity NFPA 130 (SMP 800C) | passed |
| Surge voltage test | |
| Test voltage setpoint | 4.8 kV |
| Result | Test passed |
| Temperature-rise test | |
| Requirement temperature-rise test | Increase in temperature ≤ 45 K |
| Result | Test passed |
| Short-time withstand current 4 mm² | 300 A |
| 500 A | |
| 1250 A | |
| Result | Test passed |
| Power-frequency withstand voltage | |
| Test voltage setpoint | 1.89 kV |
| Result | Test passed |
| Mechanical strength | |
| Result | Test passed |
| Attachment on the carrier | |
| DIN rail/fixing support | Panel cutout |
| Test force setpoint | 5 N |
| Result | Test passed |
| Test for conductor damage and slackening | |
| Rotation speed | 10 rpm |
| Revolutions | 135 |
| Conductor cross-section/weight | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 6 mm² / 1.4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| Result | Test passed |
| Needle-flame test | |
| Time of exposure | 30 s |
| Result | Test passed |
| Oscillation/broadband noise | |
| Specification | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spectrum | Long life test category 1, class B, body mounted |
| Frequency | f1 = 5 Hz to f2 = 150 Hz |
| ASD level | 1.857 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 0.8g |
| Test duration per axis | 5 h |
| Test directions | X-, Y- and Z-axis |
| Result | Test passed |
| Shocks | |
| Specification | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Pulse shape | Half-sine |
| Acceleration | 5g |
| Shock duration | 30 ms |
| Number of shocks per direction | 3 |
| Test directions | X-, Y- and Z-axis (pos. and neg.) |
| Result | Test passed |
| Артикул | 3069262 |
| Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Код виробу | BE6111 |
| GTIN | 4055626379975 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 327 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 327 g |
| Митний тарифний номер | 85366990 |
| Країна походження | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
| ETIM 10.0 | EC002555 |
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
| EF3.1 Зміна клімату | |
| CO2e кг | 3,204 кг CO2e |