Приладдя для клемних блоків системи CLIPLINE complete

Аксесуари для клемних блоків

Приладдя для клемних блоків є важливим компонентом електромонтажу шаф керування і пристроїв розподілу. За допомогою стандартизованого приладдя клемні колодки можна індивідуально компонувати, тестувати та адаптувати клемні колодки. Оскільки в клемних блоках системи CLIPLINE complete використовуються стандартизоване приладдя, їх можна інтегрувати в будь-які клемні колодки.

Go to Product Detail Page for item 3046498
P-FU 6,3X32 - Fuse plug
P-FU 6,3X32 - Fuse plug
3046498

Fuse plug, Prior to replacing the cartridge fuse, disconnect the fuse connector from the basic terminal block., nom. voltage: 630 V, nominal current: 10 A, connection method: Plug-in connection, fuse type: G / 6,3 x 32, mounting type: Plug-in mounting, color: black

Переваги

  • Гнучкий розподіл потенціалів завдяки стандартизованим аксесуарам для перемичок
  • Безпечні процедури випробувань і технічного обслуговування завдяки стандартизованому випробувальному приладдю й сервісним штекерам
  • Легка інтеграція додаткових контактів навантаження завдяки зручним відвідним штекерам
  • Стандартизоване приладдя для базових роз'єднувальних клем
  • Підвищена безпека під час роботи з клемними блоками завдяки захисному приладдю

Аксесуари для перемичок

Перемички FBS встановлені на клемні блоки Push-in
Перехідні перемички RB вставлені у клемні блоки Push-in
Перемички PV підключені до багаторівневих прохідних клем Push-in
Комутаційна перемичка, вставлена у клемний блок
Короткозамкнена перемичка FBSH
Перемички FBS встановлені на клемні блоки Push-in

Стандартні перемички FBS використовують для простого розподілу потенціалів між клемними блоками з однаковим номінальним перерізом. Перемички постачаються з 50 контактними язичками, що дасть вам змогу з'єднати між собою до 50 потенціалів. Якщо вам потрібні коротші перемички, ви можете або вибрати коротші перемички, або просто вкоротити перемички за допомогою різального інструменту (CUTFOX 18). Крім того, для перемичок, які потрібно пропускати, окремі контактні язички можна вирізати. Для цього підходить, наприклад, CUTFOX-FBS.

Перехідні перемички RB вставлені у клемні блоки Push-in

На відміну від стандартних перемичок FBS перехідні перемички з'єднують клемні блоки з двома різними номінальними перерізами. Це означає, що подачу живлення та збірні з’єднання можна реалізувати швидко та легко.

Перемички PV підключені до багаторівневих прохідних клем Push-in

Перемички підходять для вертикального шунтування дво- чи багаторівневих клем. На прикладі багаторівневої прохідної клеми (PTTB 2,5) можна з'єднати нижній і верхній рівні. УВАГА! Багаторівневі прохідні клеми із позначенням ...PV вже мають стаціонарну перемичку, а отже, перемичка PV не потрібна.

Комутаційна перемичка, вставлена у клемний блок

Комутаційні перемички SB-ME були розроблені для випробування клем перетворювача. Перемички можна регулювати за допомогою повзунка, даючи змогу перемичкам з'єднувати або не з'єднувати потенціали. Протягом цього часу перемички можуть залишатися на місці. Щоб запобігти ненавмисному спрацьовуванню, перемичку можна зафіксувати двома гвинтами.

Короткозамкнена перемичка FBSH

Короткозамкнені вилки FBSH подібні до перемичок FBS. Вони також поєднують два потенціали, але не призначені для постійного використання. На відміну від перемичок FBS короткозамкнені вилки мають пристрій для виймання, який полегшує підключення та виймання штекерів. Штекери FBSH також мають інший вставний механізм, який полегшує виймання штекера з функціональної шахти.

Випробувальне приладдя й сервісні штекери

Тестовий штекер MPS підключений до клемного блока PTV
Тестовий адаптер PAI підключений до клеми перетворювача
Тестові штекери з можливістю послідовного з’єднання з дистанційною пластиною
Сервісний штекер LPS, вставлений у клемний блок Push-X
Тестовий штекер MPS підключений до клемного блока PTV

Тестові штекери MPS — це двокомпонентні тестові штекери, що складаються з тестового штекера та ізоляційної втулки. Тестові штекери можна також вибрати з тестовими щупами завтовшки 2,3 мм або 4 мм з однаковою ізоляційною втулкою. Тестові штекери сконструйовані так, щоб тестовий провідник був припаяний до штекера. На відміну від тестових штекерів завтовшки 4 мм тестові штекери завтовшки 2,3 мм можна інтегрувати не тільки у функціональну шахту, але й у тестові гнізда клем з пружинним фіксатором. Це залишає функціональну шахту вільною для інших завдань, таких як розподіл потенціалів. Ізоляційні гільзи доступні в різних кольорах.

Тестовий адаптер PAI підключений до клеми перетворювача

Тестові адаптери PAI призначені для функціональної шахти клемних блоків. Тестові адаптери сконструйовані так, щоб вони могли постійно залишатися в клемах. Для тестування просто вставте тестовий штекер в адаптер.

Тестові штекери з можливістю послідовного з’єднання з дистанційною пластиною

Тестові штекери з можливістю послідовного з’єднання можна об'єднувати в окремі блоки тестових щупів. Штекери легко з'єднуються між собою. В асортименті є дистанційні пластини, щоб пропускати окремі клемні блоки під час використання блоків тестових щупів. Дистанційні пластини можна під’єднати до тестових штекерів у такий самий спосіб.

Сервісний штекер LPS, вставлений у клемний блок Push-X

Сервісні штекери LPS підходять для сервісного обслуговування й випробувань на випробувальному стенді. Вони контактують із функціональною шахтою і придатні до багаторазового під’єднання та від’єднання. Для досягнення великих циклів з'єднання і забезпечення стабільної та довговічної якості контактні поверхні мають посріблене покриття. Штекери доступні окремо або як модульний варіант з можливістю послідовного з’єднання. Штекери оснащені важільною технологією LP, що полегшує роботу з ними під час підключення всіх типів провідників.

Маркувальні матеріали для клемних блоків


Монтажні клеми PTI з маркувальними матеріалами

Маркувальні матеріали

Маркування клеми

Приладдя для маркування клемних блоків включає широкий асортимент продукції. Окрім різноманітних маркерів для маркування клем, які можна замовити як із написом, так і без напису, асортимент продукції також включає різні тримачі для табличок і попереджувальні таблички. Широкий вибір маркувальних матеріалів дає змогу чітко впорядкувати проводку в шафі керування під час електромонтажу, завдяки чому можна уникнути помилок під час монтажу, технічного обслуговування та ремонту. Оскільки маркування клем дуже різноманітне, повний опис маркування наведено на окремій сторінці.

Відвідний штекер


Відвідні штекери LPO вставлені у клемні блоки Push-X

Відвідні штекери LPO вставлені у клемні блоки Push-X

Відвідний штекер LPO

Відвідні штекери LPO дозволяють легко інтегрувати додаткові контакти навантаження через функціональну шахту клемних блоків. Тому штекери LPO мають значну перевагу, особливо в разі внесення змін до пристроїв розподілу. Контактна зона штекерів LPO спроєктована так, щоб вона надійно фіксувалась у багатофункціональній шахті. Таким чином, штекери витримують високі зусилля розтягування і для їх від’єднання потрібне більше зусилля. Штекери також оснащені важільною технологією Push-in LP для зручності під'єднання провідників усіх типів. Штекери LPO доступні як окремі штекери або як модульні варіанти. Номінальна напруга й номінальний струм для всіх варіантів LPO становлять 800 В і 24 А після погіршення характеристик.

Функціональні штекери для базових роз'єднувальних клем

Базові роз'єднувальні клеми PT 2,5-TG з різними функціональними штекерами
Штекер-роз'єднувач P-DI вставлений у клемний блок
Прохідний з’єднувач встановлений у клемний блок
Штекерний тримач запобіжника вставлений у клемний блок
Штекер для вбудовування елементів, вставлений у клемний блок
Базові роз'єднувальні клеми PT 2,5-TG з різними функціональними штекерами

Базові роз'єднувальні клеми — це універсальні засоби в сегменті клемних блоків. Завдяки стандартизованій зоні розділення в клеми можна інтегрувати різні функціональні штекери. До них належать такі варіанти штекерів:

  • Штекери-роз’єднувачі
  • Прохідні з’єднувачі
  • Прохідні блокувальні пристрої
  • Штекерні тримачі запобіжника
  • Штекери для вбудовування елементів

Штекер-роз'єднувач P-DI вставлений у клемний блок

Штекери-роз’єднувачі P-DI підходять для простого розділення сигналів. На відміну від клем із ножовим розмикачем штекери-роз'єднувачі можна легко вставляти й виймати вручну. Щоб запобігти втраті штекерів-роз’єднувачів, їх також можна вставляти в зону роз'єднання навпаки. Потік струму залишається перерваним.

Прохідний з’єднувач встановлений у клемний блок

Прохідні з'єднувачі та прохідні блокувальні пристрої дають змогу постійно змінювати конфігурацію базових роз'єднувальних клем. Прохідний з'єднувач перетворює базову роз'єднувальну клему на звичайну прохідну клему, а прохідний блокувальний пристрій постійно перериває потік струму між двома з'єднаннями.

Штекерний тримач запобіжника вставлений у клемний блок

Штекерні тримачі запобіжника дають змогу легко інтегрувати запобіжник у базову роз'єднувальну клему. Визначаючись зі штекерним тримачем запобіжника, можна вибирати між різними варіантами зі світлодіодним індикатором і без нього. Вибір світлодіодного індикатора також впливає на напругу.

Штекер для вбудовування елементів, вставлений у клемний блок

Окрім штекерів-роз’єднувачів і штекерних тримачів запобіжника, асортимент функціональних штекерів також включає в себе штекери для вбудовування елементів. Як і у випадку зі штекерними тримачами запобіжника, тут теж є вибір різних штекерів, які можуть відрізнятися за значеннями струму та напруги.

Додаткове приладдя


Попереджувальні таблички, встановлені на клемні блоки

Попереджувальні таблички

Захисне приладдя, розділювальні пластини й кінцеві кришки

На додаток до вже перерахованого приладдя, є також інше стандартизоване приладдя, сумісне з клемними блоками Phoenix Contact. До нього належать, наприклад, такі лінійки приладдя:

  • Заглушки (CEC ...)
  • Попереджувальні таблички (WS ...)
  • Ізоляційні втулки (ISH ...)
  • Розділювальні пластини (ATP ...)

Крім того, клемні блоки мають також приладдя для тих чи інших клем, як-от кришки клем. Це приладдя наведене в інтернет-магазині безпосередньо на відповідній клемі.

Робота з програмним забезпеченням для інженерного проєктування clipx ENGINEER на екрані планшета

Ефективне проєктування за допомогою clipx ENGINEER

Програмне забезпечення для інженерного проєктування для виробництва шаф керування

Програмне забезпечення для інженерного проєктування clipx ENGINEER підвищує ефективність планування та замовлення клемних колодок, комплектованих монтажних панелей і розподільних коробок, а також забезпечує можливість безперебійної передачі даних на виробництво на будь-якому робочому місці. Прискорюйте процес проєктування за допомогою інтелектуальних інтерфейсів вашої програми ECAD й застосунків та конфігураторів компанії Phoenix Contact.