Стандартні перемички FBS використовують для простого розподілу потенціалів між клемними блоками з однаковим номінальним перерізом. Перемички постачаються з 50 контактними язичками, що дасть вам змогу з'єднати між собою до 50 потенціалів. Якщо вам потрібні коротші перемички, ви можете або вибрати коротші перемички, або просто вкоротити перемички за допомогою різального інструменту (CUTFOX 18). Крім того, для перемичок, які потрібно пропускати, окремі контактні язички можна вирізати. Для цього підходить, наприклад, CUTFOX-FBS.
Plug-in bridge, pitch: 5.2 mm, number of positions: 50, color: gray