Адаптовані до конкретних систем керування системні кабелі

Адаптовані до конкретних систем керування системні кабелі

Системні кабелі для відповідних контролерів розроблені спеціально для швидкого й безпомилкового підключення до модулів вводу/виводу різних контролерів. Фронт-адаптери, які легко міняти, системні кабелі та об’єднувальні плати, зокрема нового покоління VARIOFACE Front Connect, забезпечують економію 90 % часу і 60 % місця, як порівняти з традиційними рішеннями. Системні кабелі VARIOFACE доступні для всіх поширених систем вводу-виводу.

Зв’яжіться з нами, щоб отримати докладнішу інформацію щодо продукції

Переваги

  • швидке безпомилкове сполучення з модулями вводу/виводу різних пристроїв автоматизації завдяки адаптованому до конкретних систем керування системному кабелю
  • Великий вибір різноманітних функцій, таких як реле, напівпровідникові реле або прохідний з’єднувач
  • Індивідуальний тип конструкції завдяки 1-, 2- або 3-провідниковій технології з’єднання
  • Гнучкість — використання технології з’єднання Push-in, пружинного або гвинтового з’єднання
  • Просте планування з таблицями відповідності проектування та онлайн-селектором
  • Системний кабель є частиною системи COMPLETE line
Системний кабель VARIOFACE зі вставними компонентами

Системний кабель VARIOFACE зі вставними компонентами

Огляд адаптованих до конкретних систем керування системних кабелів

Системний кабель VARIOFACE, адаптований до конкретних систем керування, складається з наступних компонентів:

  1. Фронт-адаптер:
    Фронт-адаптер розподіляє сигнали, що дозволяє відмовитись від дорогого монтажу за допомогою окремих проводів. Він просто вставляється у підходящу плату вводу/виводу контролера. В асортименті рішення для систем керування виробництва наступних компаній: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa

  2. Системний кабель:
    За допомогою готового системного кабелю відбувається передача сигналів від контролера до модуля. Вони пропонуються у різних виконаннях з різною довжиною, кількість полюсів та екрануванням.

  3. Об’єднувальна плата
    Об’єднувальна плата передає сигнали керування та польові сигнали. І тут ви можете скористатися перевагами розмаїття програми продукції. В асортименті представлені об’єднувальні плати з різними з’єднувальними технологіями, параметрами габаритної ширини та функціями.

Зображення виробу: системний кабель об’єднувальної плати

VARIOFACE Front Connect

Нове покоління надкомпактних об’єднувальних плат — це ідеальне доповнення між віддаленою системою вводу/виводу та польовим рівнем. Інноваційний дизайн забезпечує швидкий і безпомилковий електромонтаж, а також економію місця в шафі керування. Завдяки високому рівню гнучкості та вузькому типу конструкції VARIOFACE Front Connect забезпечує оптимальну підтримку децентралізованої периферії.

VARIOFACE Front Connect

Традиційне кабельне з’єднання з використанням окремих жил

Традиційне кабельне з’єднання з використанням окремих жил

Традиційний електромонтаж за допомогою окремих жил

Електромонтаж периферії за допомогою окремих жил займає багато часу і пов’язаний з високою вірогідністю помилок.
Характеристики:

  • Висока трудомісткість через необхідність виконувати окремі роботи, такі як різання, зняття ізоляції, нанесення написів, обтискання і вкладання жил
  • Кожне окреме підключення жили стає можливим джерелом помилок
  • В пучках кабелів розібратися не просто
  • Кропіткий пошук помилки
  • Максимальна гнучкість завдяки окремим жилам
Системний кабель VARIOFACE

Системний кабель VARIOFACE

Системний кабель VARIOFACE

При використанні системного кабелю йдеться про узгоджену концепцію електромонтажу між фронт-адаптером, системним кабелем та модулем.
Характеристики:

  • Вставні компоненти забезпечують швидке та безпомилкове підключення
  • 90 % економії часу порівняно з традиційним електромонтажем з використанням окремих жил
VARIOFACE — системні кабелі для контролерів

Конфігуратор системних кабелів для контролерів

Конфігуратор: VARIOFACE — системні кабелі для контролерів

Налаштуйте своє індивідуальне рішення Plug-and-Play. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і 3D-моделі забезпечують простоту використання. Всього за кілька кліків можна вибрати компоненти свого рішення, що складаються з фронт-адаптерів, системних кабелів і модулів передачі сигналу.

Модульна релейна система з системним підключенням

Адаптовані до конкретних систем керування системні кабелі з адаптером PLC-V8

Адаптер кабельного з’єднання дозволяє швидко і безпомилково виконувати підключення релейних модулів RIFLINE complete до рівня керування. У цьому рішенні поєднані властивості системних кабелів PLC-INTERFACE та VARIOFACE. Вхідний та вихідний модуль завдяки модульній конструкції дозволяє виконувати комплектування з урахуванням параметрів каналів залежно від вимог до комутації.

Ідеальне доповнення віддалених систем вводу/виводу
VARIOFACE Front Connect

Нове покоління надкомпактних об’єднувальних плат — це ідеальне доповнення
між віддаленою системою вводу/виводу та польовим рівнем. Інноваційний дизайн забезпечує
швидкий і безпомилковий електромонтаж, а також економію місця в шафі керування.
Завдяки високому рівню гнучкості та вузькому типу конструкції VARIOFACE Front Connect забезпечує оптимальну
підтримку децентралізованої периферії.

Завантажити листівку
Асортимент продукції VARIOFACE Front Connect та фотографія системного кабелю