PT 2X2-FF-ST
-
Surge protection plug
2800755
PLUGTRAB, plug-in surge protection for Foundation Fieldbus
Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації.
Необхідні приналежності
Докладно про виріб
Product type | Surge protection for information technology |
Product family | PLUGTRAB PT |
IEC test classification | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
VDE requirement class | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Type | Male |
Number of positions | 5 |
Surge protection fault message | none |
Wire pairs per module | 2 |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | III |
Pollution degree | 2 |
Nominal voltage UN | 32 V DC |
Connection method | Screw connection (in connection with the base element) |
Dimensional drawing |
|
Width | 17.7 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 52 mm |
Horizontal pitch | 1 Div. |
Complete module width | 17.7 mm |
Complete module height | 90 mm |
Complete module depth | 65.5 mm |
Color | black (RAL 9005) |
black (RAL 9005) | |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Housing material | PA |
Mechanical data | |
Open side panel | No |
Direction of action | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Maximum continuous voltage UC | 36 V DC |
Rated current | 1.6 A |
Operating effective current IC at UC | ≤ 5 µA |
Residual current IPE | ≤ 5 µA (with PT 4-BE) |
Nominal discharge current In (8/20) µs (line-line) | 100 A |
Nominal discharge current In (8/20) µs (line-ground) | 10 kA |
Pulse discharge current Iimp (10/350) µs | 1 kA |
Max. discharge current Imax (8/20) µs maximum (line-line) | 100 A |
Max. discharge current Imax (8/20) µs maximum (line-earth) | 10 kA |
Nominal pulse current Ian (10/1000) µs (line-line) | 23 A |
Output voltage limitation at 1 kV/µs (line-line) spike | ≤ 75 V |
Output voltage limitation at 1 kV/µs (line-earth) spike | ≤ 1.3 kV (with PT 4-BE) |
Output voltage limitation at 1 kV/µs (line-line) static | ≤ 75 V |
Voltage protection level Up (line-line) | ≤ 75 V (C3 - 25 A) |
Voltage protection level Up (line-earth) | ≤ 1.3 kV (C1 - 1.5 kV) |
≤ 1.3 kV (C2 - 9 kV) | |
≤ 1.3 kV (D1 - 500 A) | |
Response time tA (line-line) | ≤ 1 ns |
Response time tA (line-earth) | ≤ 100 ns |
Resistance per path | ≤ 1 Ω |
Surge protection fault message | none |
Impulse durability (line-line) | C3 - 25 A |
Impulse durability (line-earth) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
D1 - 500 A |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP20 |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 85 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
VDE requirement class | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Air clearances and creepage distances | |
Standards/regulations | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Standards/specifications | EN 61643-21/A1 |
Note | 2009 |
Mounting type | on base element |
Артикул | 2800755 |
Пакувальна одиниця | 10 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Код виробу | CL2111 |
Сторінка каталогу | Сторінка185C-4-2019 |
GTIN | 4046356637077 |
Маса штуки (з упаковкою) | 24,995 g |
Маса штуки (без упаковки) | 24,995 g |
Митний тарифний номер | 85363030 |
Країна походження | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
винятки, якщо відомі | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 6b35ddec-e16c-4e2b-9cd1-55f07a69ca49 |
Сумісна продукція
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack Marker strip, flat 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack Marker strip, flat 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 2809128
-
ZBN 18 CUS - Zack marker strip 0825059
-
SSA 3-6 - Shield connection 2839295
-
SSA 5-10 - Shield connection 2839512
-
X-PEN 0,35 - Marker pen 0811228
Переваги
Easy testing and documentation with CHECKMASTER 2 with pluggable protective modules
Maximum ease of maintenance, thanks to the 2-piece design
Easy selection for all possible demands in MCR applications with a complete product portfolio
The signal is not influenced during maintenance work, thanks to the impedance-neutral insertion and removal of protective plugs