Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

D-LAN-19"-D-P - Surge protection PCB
2880192

Replacement PCB for ""D-LAN-19""..."" products. Assembly with four surge-protected ports for data interfaces in acc. with Cat.5/EN 50 17 3 (100Base-T) incl. RJ45 connection sockets.

Докладно про виріб








Переваги

Easy contactor replacement with modular design
Easy network integration via RJ45 jacks
Can be used in applications up to 1 Gbps with adapted protective circuit