UAB 1
-
Support bracket
3032431
Support bracket, number of positions: 1, mounting type: DIN rail mounting, color: gray
Докладно про виріб
| Product type | Support bracket |
| Number of positions | 1 |
| Pitch | 200 mm |
| Width | 2 mm |
| Height | 74.3 mm |
| Depth on NS 32 | 47 mm |
| Pitch | 200 mm |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Flammability rating according to UL 94 | V2 |
| Insulating material | PA |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -60 °C ... 110 °C (Operating temperature range incl. self-heating; for max. short-term operating temperature, see RTI Elec.) |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (operation) | 20 % ... 90 % |
| Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Артикул | 3032431 |
| Пакувальна одиниця | 50 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 50 Шт. |
| Код виробу | BE1ZWX |
| GTIN | 4017918092269 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 6,017 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 6 g |
| Митний тарифний номер | 39269097 |
| Країна походження | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400607 |
| ECLASS-15.0 | 27400607 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001166 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
| EF3.1 Зміна клімату | |
| CO2e кг | 0,022 кг CO2e |
Сумісна продукція
-
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Neutral conductor rail 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Neutral conductor rail 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - Neutral busbar 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - Neutral busbar 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - Neutral busbar 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - Neutral busbar 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - Neutral busbar 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - Neutral busbar 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - Neutral busbar 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - Neutral busbar 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - Neutral busbar 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - Neutral busbar 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - Neutral busbar 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - Neutral busbar 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - Neutral busbar 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 200MM 3X4,2 - DIN rail 1554365
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - Neutral busbar 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - Neutral busbar 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Neutral busbar 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Neutral busbar 0402006