CSS 7.5-3/3
-
Speed starter
1721297
Speed starter with soft start and configurable speed for starting and reversing motors up to 480 V AC and 7.5 kW, configurable motor protection, analog input, STO function up to SIL 3/PL e, three-phase load input and braking resistor connection
Докладно про виріб
| Product type | Speed starter |
| Product family | CONTACTRON |
| Operating elements | Push button |
| Rotary switch | |
| Insulation characteristics | |
| Pollution degree | 2 |
| Number of phases | 3 |
| Mains | |
| Number of phases | 3 |
| Input voltage | 380 V AC |
| 400 V AC | |
| 480 V AC | |
| Input voltage range | 220 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
| Frequency range | 47 Hz ... 63 Hz |
| Nominal current | 19.7 A (no line reactor) |
| 13.8 A (with line reactor) | |
| Nominal motor power | 7.5 kW |
| Apparent power | 12 kVA |
| Nominal output current (IN) | 17 A (4 kHz) |
| 11.6 A (8 kHz) | |
| 6 A (16 kHz) | |
| Output frequency | 0 Hz ... 500 Hz |
| Power dissipation | 130.6 W (2 kHz) |
| 137.7 W (4 kHz) | |
| 128.5 W (8 kHz) | |
| 118 W (16 kHz) | |
| 19 W (stand by) | |
| Output current | ≤ 25.5 A (180 s) |
| ≤ 12.75 A (180 s, during recovery time) | |
| ≤ 30.6 A (15 s) | |
| ≤ 8.5 A (15 s, during recovery time) | |
| Recovery time | 150 s (180 s) |
| 12 s (15 s) | |
| Overload time | 30 s (180 s) |
| 3 s (15 s) | |
| Discharge time | 3 min (Intermediate circuit capacitors) |
| Switching | |
| Output name | Relay output |
| Contact switching type | 1 changeover contact |
| Maximum switching voltage | 125 V AC |
| 30 V DC | |
| Maximum inrush current | 3 A |
| Inrush current, minimum | 10 mA (5 V DC) |
| Power-level terminals | |
| Connection method | Push-in connection |
| Stripping length | 10 mm |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 0.2 mm² ... 4 mm² (with ferrule) | |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 10 |
| Control terminals | |
| Connection method | Push-in connection |
| Stripping length | 10 mm |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (with ferrule) |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 0.75 mm² | |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 16 |
| Drill hole | |
| Diameter | 5.5 mm |
| Width | 110 mm |
| Height | 210 mm |
| Depth | 200 mm |
| Length | ≤ 50 m (Motor cable length (EMC compliance category C2)) |
| ≤ 50 m (Motor cable length (EMC compliance category C3)) | |
| ≤ 50 m (Motor cable length (no EMC compliance)) | |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection (IP) | IP20 |
| Degree of protection (NEMA) | NEMA 1 |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 55 °C (without current derating) |
| -20 °C ... 60 °C (with linear current derating) | |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| > 2000 m (with derating) | |
| Permissible humidity (operation) | 90 % (non-condensing) |
| Permissible humidity (storage/transport) | 95 % (non-condensing) |
| Air pressure (operation) | 86 kPa ... 106 kPa |
| Air pressure (storage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61800-5-2) | |
| Identification | 3 |
| Performance Level (EN ISO 13849) | |
| Identification | e |
| Category (ISO 13849) | |
| Identification | 4 |
| Standards/regulations | IEC 61800-5-1 |
| IEC 61800-3 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Panel mounting |
| Артикул | 1721297 |
| Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Код виробу | DK7322 |
| GTIN | 4067923274129 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 2 315,4 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 2 100 g |
| Митний тарифний номер | 85371098 |
| Країна походження | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142320 |
| ECLASS-15.0 | 27142320 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000256 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
| винятки, якщо відомі | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не застосовується) |
| Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
| Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether (№ CAS: 143-24-8) | |